CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång
1213156
E-nummer: 1661150

Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm2 ... 10 mm2, även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, sidinföring, försedd med fallskydd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

En tvångsspärr sörjer för att crimpresultaten har fortsatt samma högvärdiga kvalitet
En ergonomisk handtagskontur ger en angenäm hantering som inte tröttar ut
Med sin extra slanka handtagsbredd ligger den perfekt i varje hand
Upp till 30 % reducerad manövreringskraft genom optimerad hävstångsverkan
En stabil plastbygel över tånghuvudet skyddar verktyget från att tappas och skadas