Presstång - CRIMPFOX 2,5-M
1212719
E-nummer: 1660273

Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, sidledes införing, trapetscrimp


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Produkttyp Crimpverktyg
Crimpning Trapets-Crimp
Crimpställe 1
Area min. 0,5 mm²
Area max. 1,5 mm²
AWG min 20
AWG max 16
Crimpställe 1
Area max. 2,5 mm²
AWG max 14
Crimpställe 1
Area max. 0,25 mm²
AWG max 24

Ledaranslutning
Areaområde metriskt 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Areaområde AWG 24 ... 14

Bredd 22 mm
Höjd 76 mm
Längd 204 mm

Färg svart

Artikelnr 1212719
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH3131
Produktnyckel BH3131
Katalogsida Sida 416 (C-3-2019)
GTIN 4046356857789
Vikt per styck (inklusive förpackning) 624,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 624,3 g
Tullnummer 82032000
Ursprungsland SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatibla produkter

Fördelar

Upplåsbar tvångsspärr
Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar
Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
Kontinuerligt hög kvalitetspressning