CRIMPFOX 6
-
Crimptång
1212034
E-nummer:
1660274
E-nummer:
1660274
Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, sidledes införing, trapetscrimp
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
Upplåsbar tvångsspärr
Omfattande presstångprogram
Kontinuerligt hög kvalitetspressning
Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar