CRIMPFOX 6-M
-
Crimptång
1212720
E-nummer:
1660275
E-nummer:
1660275
Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, sidledes införing, trapetscrimp
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Upplåsbar tvångsspärr
Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar
Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
Kontinuerligt hög kvalitetspressning