Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm2 ... 6 mm2, även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, sidinföring, försedd med fallskydd
Produktdetaljer
Allmänt
DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"