CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
Crimptång
1213154
E-nummer:
1661149
E-nummer:
1661149
Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm2 ... 10 mm2, även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, sidinföring, försedd med fallskydd
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
En tvångsspärr sörjer för att crimpresultaten har fortsatt samma högvärdiga kvalitet
En ergonomisk handtagskontur ger en angenäm hantering som inte tröttar ut
Med sin extra slanka handtagsbredd ligger den perfekt i varje hand
Upp till 30 % reducerad manövreringskraft genom optimerad hävstångsverkan
En stabil plastbygel över tånghuvudet skyddar verktyget från att tappas och skadas