CRIMPFOX 10S
-
Crimptång
1212045
E-nummer:
1631772
E-nummer:
1631772
Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, upplåsningsbar tvångsspärr, sidledes införing
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Utförandet på greppet och insatsen gör att trådändhylsorna kan matas oavsett grepphanteringen
Dessa kompakta presstänger är dimensionerade för kraftbesparande arbete