Presstång - CRIMPFOX 6S-F
1212043
E-nummer: 1631768

Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontal införing, fyrkantscrimp


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Produkttyp Crimpverktyg
Crimpning Fyrkantig crimp
Crimpställe 1
Area min. 0,5 mm²
Area max. 6 mm²
AWG min 20
AWG max 10

Ledaranslutning
Areaområde metriskt 0,5 mm² ... 6 mm²
Areaområde AWG 20 ... 10

Bredd 18 mm
Höjd 59 mm
Längd 198 mm

Färg svart

Artikelnr 1212043
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod BH3131
Produktnyckel BH3131
Katalogsida Sida 419 (C-3-2019)
GTIN 4046356453875
Vikt per styck (inklusive förpackning) 460,69 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 426,16 g
Tullnummer 82032000
Ursprungsland SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatibla produkter

Fördelar

Till och med när det handlar om stora ledarareor uppnås en optimal crimpning för alla trådändhylsor med minimal ansträngning
Upplåsbar tvångsspärr
Omfattande presstångprogram
Kontinuerligt hög kvalitetspressning
Märkta insatser för precisionsbearbetning av motsvarande diametrar