CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronisk automatsäkring
2905743
E-nummer:
2910270
E-nummer:
2910270
Flerkanalig, elektronisk enhetsskyddsbrytare med aktiv strömbegränsning för skydd av fyra förbrukare vid 24 V DC vid överlast och kortslutning. Med märkströmsassistent och elektronisk låsning av inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.
Produktdetaljer
| Produktfamilj | CBM |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 4 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 24 V DC |
| Märkström IN | max. 40 A DC |
| Märkström IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (Kan ställas in per utgångskanal) |
| Märkström (förinställd) | 0,5 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Återmatningshållfasthet | max. 35 V DC |
| Nödvändig försäkring | Krävs bara när Imax för försörjningen > kortslutningskapaciteten. Integrerat Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskapacitet | 300 A |
| Spänningshållfasthet | max. 30 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strömbegränsning | typ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Säkring | elektronisk |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Viloström I0 | typ. 42 mA |
| Förlusteffekt | 1 W (vid tomgång) |
| 9 W (vid märkdrift) | |
| Initialiseringstid för modul | 3,3 s |
| Väntetid efter frånkoppling av en kanal | 10 s (vid överbelastning / kortslutning) |
| Mättolerans I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Temperaturderating | 40 A DC (vid 70 °C (65 °C vid UL 2367)) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 h (vid 25 °C) |
| 1292135 h (vid 40 °C) | |
| 653352 h (vid 60 °C) | |
| Fail-Safe-element | 15 A DC (per utgångskanal) |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 19 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapacitiv last | 75000 µF (per kanal vid 24 V DC) |
| Tillslagsfördröjning | 0,1 s (per utgångskanal) |
| Reset | |
| Ingångsspänningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Återställning med fallande flank) |
| Strömförbrukning | typ. 0,4 mA (vid 24 V DC) |
| Impulslängd | ≥ 50 ms (High-signal) |
| ≥ 50 ms (Low-signal) | |
| Spänning | < 5 V DC (Low-signal) |
| > 8 V DC (High-signal) | |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Utgångsström | max. 20 mA (vid I > 80 % till min. en kanal) |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Fjärrindikeringskrets |
| Kopplingsfunktion | Slutande kontakt |
| Driftspänning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Driftström | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Huvudkrets IN+ | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledararea styv | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Ledarare AWG | 20 ... 4 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Huvudkrets IN- | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets OUT | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fjärrindikeringskrets | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED från | från (Ingen spänningsförsörjning) |
| DC OK LED gul | lyser (Underspänning aktiv, spänning ≤ 17,8 V, aktiva kanaler frånkopplade och kanalernas LED-lampor lyser röda) |
| blinkar (Frånkoppling av underspänning inaktiv, apparaten befann i läget frånkoppling av underspänning) | |
| DC OK LED grön | lyser (Driftspänning i märkområdet 18 ... 30 V) |
| DC OK LED röd | lyser (Överspänning aktiv, spänning ≥ 30,5 V, aktiva kanaler frånkopplade och kanalernas LED-lampor lyser röda) |
| blinkar (Frånkoppling av överspänning inaktiv, apparaten befann sig i läget frånkoppling av överspänning) | |
| Kanal LED från | från (Kanal frånkopplad) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal tillkopplad, kanalutnyttjande > 80 %) |
| Kanal LED gul-grön | blinkar (Kanal tillkopplad, märkströmsassistent aktiv) |
| Kanal LED grön | lyser (Kanal tillkopplad) |
| blinkar (Kanal tillkopplad, programmeringsläge aktivt) | |
| Kanal LED röd | lyser (Kanal frånkopplad, aktiv över- och underspänning) |
| lyser temporärt (Kanal frånkopplad, avkylningsfas 10 s, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar (Kanal frånkopplad, kan kopplas in igen, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| Kanal LED röd-gul | blinkar (Kanal tillkopplad, överbelastningsläge, nominell belastning ca 110 ... 130 %, frånkoppling efter 30 s) |
| Kanal LED röd-grön | blinkar (Kanal frånkopplad, programmeringsläge aktivt, ströminställning efter överlast- eller - kortslutningsaktivering) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 41 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 121 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| grå (RAL 7042) | |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (Start vid -40 °C typprovad) |
| -25 °C ... 65 °C (vid UL 2367) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 6000 m (m.ö.h.) |
| Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplitud ±1,6 mm; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Acceleration 4g; enligt IEC 60068-2-6, test Fc med ytterligare resonansfrekvenstest enligt DNV GL) | |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | DNV GL |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-1 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - del 2-1: testmetod - kontroll A: kyla |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-2 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - del 2-2: testmetod - kontroll B: torr värme |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2905743 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA151 |
| Produktnyckel | CLA151 |
| GTIN | 4046356992350 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 283,33 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 234,6 g |
| Tullnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
| SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,71 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Strömförsörjning 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Strömförsörjning 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Strömförsörjning 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2903155
Fördelar
Enkel konfiguration tack vare märkströmsassistenten
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Stegvis inställbar per kanal: från 0,5 A till 10 A
Enkel anläggningsövervakning tack vare tidig signalering och direkt tillgång till information vid produkten
Ökad anläggningstillgänglighet tack vare intelligent detektering av under- och överspänningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge