TRIO POWER strömförsörjningar med standardfunktioner
Strömförsörjningsserien TRIO POWER med push-in anslutning har specialanpassats för användning i maskinkonstruktion. Alla funktioner och den platsbesparande konstruktionen hos de 1- och 3-fasiga modulerna är optimalt anpassade till de höga kraven. I krävande omgivningsförhållanden förser de mekaniskt och elektriskt mycket robusta strömförsörjningarna alla förbrukare med tillförlitlig ström.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Strömförsörjning
2903149
E-nummer:
5240100
E-nummer:
5240100
Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER med push-in-anslutning för montering på DIN-skena, ingång: 1-fasig, utgång: 24 V DC / 10 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | Stjärnformat nät |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Tillkopplingsspänning | > 75 V AC |
Frånkopplingsspänning | < 70 V AC |
Spänningshållfasthet max. | 300 V AC 15 s |
Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
230 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC/DC |
Inkopplingsstötström | ≤ 25 A (typisk) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,5 A2s |
Inkopplingsströmstöt, begränsning | typ. 25 A (efter 1 ms) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 15 ms (120 V AC) |
typ. 20 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 3,1 A (100 V AC) |
2,4 A (120 V AC) | |
1,3 A (230 V AC) | |
1,4 A (240 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 285 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | 0,93 |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 6,3 A (internt (apparatskydd)) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
POWER faktor | > 0,9 (120 V AC) |
> 0,9 (230 V AC) | |
DC-drift | |
Ingångsmärkspänningsområde | 110 V DC ... 250 V DC |
Ingångsspänningsområde | 110 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
Tillkopplingsspänning | ≥ 95 V DC |
Frånkopplingsspänning | < 70 V DC |
Typ av matningsspänning | DC |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 15 ms (230 V AC) |
Strömförbrukning | 2,5 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) |
Verkningsgrad | > 91 % (vid 230 V AC och nominella värden) |
Utgångsegenskaper | U/I with dynamic load reserve |
Nominell utspänning | 24 V DC ±1 % |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (effektkonstant) |
Märkutgångsström (IN) | 10 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 30 V DC |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | < 10 mVSS (vid nominella värden) |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Uteffekt | 240 W |
360 W (5 s) | |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 5,1 W (230 V) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 25 W |
Ökningstid | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal: DC OK | |
Kopplingsström maximal | 30 V AC/DC |
Strömbelastningsförmåga | 100 mA |
Ingång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 4 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 4 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Signal | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Signaltyper | LED |
Potentialfri signalkontakt | |
Signalutgång: LED statusindikering | |
Benämning av signalering | DC OK |
Statusindikering | LED |
Färg | grön |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 3 kV AC (Typprovning ) |
1,5 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1000000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I (i slutet kopplingsskåp) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bredd | 42 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 160 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikalt 50 mm |
Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) |
Huvens utförande | Polykarbonat |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -25 °C |
Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
DNV GL CG-0339 / klass B Resonanssökning 2 Hz - 100 Hz 90 min i resonans 2 Hz - 25 Hz, amplitud ±1,6 mm, 25 Hz - 100 Hz, acceleration 4g |
Spårapplikationer | EN 50121-4 |
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
Standard - Skyddslågspänning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-16 (enbart luft- och krypsträckor) |
Brandskydd i spårfordon | |
Normbeteckning | Brandskydd i spårburna fordon |
Standarder/föreskrifter | EN 45545-2 (HL3) |
UL-godkännanden | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Överensstämmelse/godkännanden | |
SIL enligt IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 3 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
6 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 1 - osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 2903149 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPO13 |
Produktnyckel | CMPO13 |
GTIN | 4046356960854 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 105 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 919 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-45300-A1-ULEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkännande-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0036/A1BIS-godkännandedokument
Godkännande-ID: R-41214701cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
SCIP | e8c5c279-78d1-4e29-9eba-0c4adf04f6c5 |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 12,57 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907379
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2907380
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potentialfördelare 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potentialfördelare 2903798
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907925
-
PLT-SEC-T3-120-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907927
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
Fördelar
Spara tid och pengar med push-in anslutning och smal konstruktion
Öka anläggningens driftsäkerhet med dynamisk Boost med 150 % av märkströmmen i 5 sekunder
Maximal flexibilitet tack vare ett breddat temperaturområde på -25 °C till +70 ° och uppstart vid -40 °C
Robust design
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge