Den vertikalt placerade frontanslutningstekniken möjliggör smala byggbredder och sparar utrymme i apparatskåpet. Eftersom enheten är direkt uppradbar kan det tillgängliga utrymmet utnyttjas maximalt med TRIO POWER. Det låga installationsdjupet gör det möjligt att installera i 210 mm små höljen.
Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER, Push-in-anslutning, 8-kanals elektronisk säkring, IO-Link, DIN-skenemontage, ingång: 3-fas, utgång: 24 V DC / 20 A, kan ställas in från 24 V DC ... 28 V DC