Ett säkert redundant system uppstår genom parallellkopplingen av två nätaggregat som isärkopplats från varandra. TRIO DIODE erbjuder lösningen: frånkoppling med dioder för att ytterligare öka anläggningens driftsäkerhet.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundansmodul
2907379
E-nummer:
5240221
E-nummer:
5240221
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528DNV
Godkännande-ID: TAA000011FNK
Godkännande-ID: TA25015M| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel och snabb installation tack vare push-in-anslutningsteknik
Spara energi
Redundant kabeldragning fram till lasten
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten