DIN-skene-diodmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Genomgående redundans fram till förbrukaren.
Diodmoduler
En diodmodul frånskiljer tillförlitligt parallellanslutna strömförsörjningar och ökar tillgängligheten hos appliaktionen. Kortslutningar kan då inte påverka lasten. En enkel frånskiljning med dioder via diodmoduler ger absolut försörjningssäkerhet, både i nätdelens utgång och i försörjningsledningen från nätdelen till dioden.
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
DIN-skene-diodmodul 48 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Genomgående redundans fram till förbrukaren.
Redundansmodul STEP DIODE, DIN-skenemontage, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Redundansmodul, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
För krävande omgivningsförhållanden: QUINT DIODE
Med den robusta designen garanterar dioderna i QUINT-serien för en maximal anläggningstillgänglighet även i explosionsfarliga områden eller krävande omgivningsförhållanden. Använd modulen för redundans eller effekthöjning.
Enkel att installera: TRIO DIODE
TRIO DIODEN är särskilt snabb och enkel att installera tack vare push-in-anslutningstekniken. Kombinera dioden med TRIO-strömförsörjningen och öka därmed tillgängligheten på din anläggning.
Särskilt platsbesparande: STEP DIODER och UNO DIODER
Diodmodulerna i serien STEP och UNO är till för isärkoppling av små laster. Det platsbesparande dioderna är till för en genomgående redundans fram till lasten. STEP DIODEN är särskilt lämpad för användning i normcentraler.