Ett säkert redundant system uppstår genom parallellkopplingen av två nätaggregat som isärkopplats från varandra. STEP DIODE erbjuder lösningen: frånkoppling med dioder för att ytterligare öka anläggningens driftsäkerhet.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Redundansmodul
1283937
E-nummer:
5240437
E-nummer:
5240437
Redundansmodul STEP DIODE, DIN-skenemontage, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Produktdetaljer
| Ingångsmärkspänningsområde | 5 V DC ... 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Ingående märkström (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Polaritetsskydd | ja, < 60 V DC |
| Spänningsfall in-/utgång | typ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Transientöverspänningsskydd | transildiod |
| Nominell utspänning | UIn - 0,5 V |
| Märkutgångsström (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Derating | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa utan plasthylsa) |
| 13 mm (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (rekommenderad) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa utan plasthylsa) |
| 13 mm (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 550 V AC |
| Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 550 V AC |
| Produktfamilj | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 18 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 61 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 55 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) |
| Måttskiss |
|
| Delningsenhet | 1 MOD (DIN 43880) |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kåpans material | PC |
| Material montagefot | Polyamid |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Torr värme (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Fuktig värme Cyklisk (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Kyla (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Stöt (drift) | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Elsäkerhet | |
| Normbeteckning | Elsäkerhet |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Observera | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, derating: 2 %/K) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 150 kHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 1283937 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMRH43 |
| Produktnyckel | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 78 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 54 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Robust design
Genomgående redundans fram till lasten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge