Ett säkert redundant system uppstår genom parallellkopplingen av två nätaggregat som isärkopplats från varandra. QUINT DIODE erbjuder lösningen: frånkoppling med dioder för att ytterligare öka anläggningens driftsäkerhet.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundansmodul
2907719
E-nummer:
5240374
DIN-skene-diodmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Genomgående redundans fram till förbrukaren.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528DNV
Godkännande-ID: TAA000011FNK
Godkännande-ID: TA25015MUL Recognized
Godkännande-ID: E211944cUL Recognized
Godkännande-ID: E211944cUL Listed
Godkännande-ID: E123528UL Listed
Godkännande-ID: E123528NK
Godkännande-ID: TA25015MDNV
Godkännande-ID: TAA000011FATEX
Godkännande-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Godkännande-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827INMETRO
Godkännande-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Godkännande-ID: GYJ20.1591XCCC
Godkännande-ID: 2020322303003426UL Listed
Godkännande-ID: E199827cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827CCC
Godkännande-ID: 2020322303003426IECEx
Godkännande-ID: DEK 20.0022XEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010102095ATEX
Godkännande-ID: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
Godkännande-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Godkännande-ID: GYJ20.1591XKompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Är den här modulen också lämplig för seriekoppling av strömförsörjningar?
Nej, artikeln kan också användas i en seriekoppling av strömförsörjningar. Korrekt kabeldragning kan skydda strömförsörjningarna från kritiska spänningar vid till- och frånslag, särskilt med kapacitiva laster.
OBS:
Eftersom "-" inte är anslutet...
Visa mer
Nej, artikeln kan också användas i en seriekoppling av strömförsörjningar. Korrekt kabeldragning kan skydda strömförsörjningarna från kritiska spänningar vid till- och frånslag, särskilt med kapacitiva laster.
OBS:
Eftersom "-" inte är anslutet för skydd av en seriekoppling används inte denna enhet i enlighet med dess specifikation.
Har artikeln ett integrerat överspänningsskydd?
Nej. För ett integrerat överspänningsskydd rekommenderar vi QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 som ett alternativ.