Ett säkert redundant system uppstår genom parallellkopplingen av två nätaggregat som isärkopplats från varandra. UNO DIODE erbjuder lösningen: frånkoppling med dioder för att ytterligare öka anläggningens driftsäkerhet.
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2905489
E-nummer:
5240224
E-nummer:
5240224
Redundansmodul, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 5 V DC ... 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Polaritetsskydd | ja, < 60 V |
| Ingående märkström (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Transientöverspänningsskydd | Varistor |
| Spänningsfall in-/utgång | typ. 0,5 V |
| Verkningsgrad | > 97 % |
| Nominell utspänning | UIn - 0,5 V |
| Märkutgångsström (IN) | 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Förlusteffekt märklast maximal | 5 W (IOUT = 10 A) |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa min. | 0,2 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa max. | 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa min. | 0,2 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa min. | 0,2 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa max. | 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa min. | 0,2 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 1 kV AC (Typprovning ) |
| 0,5 kV AC (Enskild provning) | |
| Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 500 V |
| Produktfamilj | UNO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 60600000 h (40 °C) |
| LED | nej |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 84 mm |
| Delningsenhet | 1,3 MOD |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 5 mm / 5 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kåpans material | PC |
| Material montagefot | POM (Polyoxymethylene) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Standard - Elektrisk säkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
| Standard - Skyddslågspänning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 4 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2905489 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMRU43 |
| Produktnyckel | CMRU43 |
| GTIN | 4046356954594 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 232,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 200 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | f746016c-854c-4578-b552-fdfe1bb372bc |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,322 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Spara energi
Robust design
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge