TRIO POWER strömförsörjningar med standardfunktioner
Strömförsörjningsserien TRIO POWER med push-in anslutning har specialanpassats för användning i maskinkonstruktion. Alla funktioner och den platsbesparande konstruktionen hos de 1- och 3-fasiga modulerna är optimalt anpassade till de höga kraven. I krävande omgivningsförhållanden förser de mekaniskt och elektriskt mycket robusta strömförsörjningarna alla förbrukare med tillförlitlig ström.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20
-
Strömförsörjning
2903155
E-nummer:
5240105
E-nummer:
5240105
Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER med push-in-anslutning för montering på DIN-skena, ingång: 3-fasig, utgång: 24 V DC / 20 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | Stjärnformat nät |
Ingångsmärkspänningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Ingångsspänningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
Ingångsspänningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
Nationell nätspänning typisk | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | ≤ 22 A (typisk) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | ≤ 0,5 A2s |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 10 ms (400 V AC) |
typ. 20 ms (500 V AC) | |
Strömförbrukning | 3x 1,2 A (400 V AC) |
3x 1 A (500 V AC) | |
2x 2,3 A (400 V AC) | |
2x 1,9 A (500 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 822,2 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | 0,63 |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 3,15 A (internt (apparatskydd), trög) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
< (550 V AC, 60 Hz) |
Verkningsgrad | > 93 % (400 V AC) |
500 V AC | |
Utgångsegenskaper | U/I with dynamic load reserve |
Nominell utspänning | 24 V DC ±1 % |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
Märkutgångsström (IN) | 20 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 30 V DC |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | ≤ 50 mVSS |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Uteffekt | 480 W |
720 W (5 s) | |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 1,2 W (400 V AC) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 38 W (480 V AC) |
Ökningstid | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal: DC OK | |
Strömbelastningsförmåga | 100 mA |
Signal relä 13/14 | |
Default | sluten |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Ingång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 4 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,2 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 10 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 6 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,2 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 6 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 8 |
Avisoleringslängd | 15 mm |
Signal | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 1,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,2 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 1,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Signaltyper | LED |
Potentialfri signalkontakt | |
Signalutgång: LED statusindikering | |
Benämning av signalering | DC OK |
Statusindikering | LED |
Färg | grön |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Antal faser | 3 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 3 kV AC (Typprovning ) |
1,5 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 1100000 h (40 °C) | |
> 510000 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I (i slutet kopplingsskåp) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bredd | 65 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 160 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikalt 50 mm |
Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) |
Huvens utförande | Polykarbonat |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Spårapplikationer | EN 50121-4 |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
Standard - Skyddslågspänning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-16 (enbart luft- och krypsträckor) |
Skeppsbyggnad-godkännande | GL ansökt |
UL-godkännanden | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Överensstämmelse/godkännanden | |
SIL enligt IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Övertonsströmmar | |
Frekvensområde | Klass A, B |
Flimmer | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 3 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
6 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 1 - osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 1 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 2903155 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPO33 |
Produktnyckel | CMPO33 |
GTIN | 4046356960861 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 678,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 493,96 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-44808-A1-ULEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkännande-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0037/A1cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 77f69704-4d41-4759-b065-1fc3ee8e18d6 |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 40,66 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potentialfördelare 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potentialfördelare 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsäkring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsäkring 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907925
Fördelar
Spara tid och pengar med push-in anslutning och smal konstruktion
Öka anläggningens driftsäkerhet med dynamisk Boost med 150 % av märkströmmen i 5 sekunder
Maximal flexibilitet tack vare ett breddat temperaturområde på -25 °C till +70 ° och uppstart vid -40 °C
Robust design
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge