Översikt över produktfamiljer med elektroniska säkringar (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektroniska säkringar

Elektroniska säkringar innehåller intelligenta analysfunktioner och felsignalering vilket ger perfekt kontroll över anläggningens tillstånd. Det skyddar inte bara anläggningskomponenterna mot avbrott, utan också omkopplande nätdelar. Anläggningsstatus kan visas när som helst tack vare de mångsidiga fjärrsignalfunktionerna hos elektroniska säkringar.

Fördelarna med elektroniska säkringar

Den kompletta portföljen av elektroniska säkringar erbjuder intelligent skydd för ditt strömförsörjningssystem. Dra nytta av en enkel hantering och ett lätt produktval.

  • Det perfekta apparatskyddet för alla krav tack vare en komplett produktportfölj
  • Perfekt kontroll över anläggningarnas tillstånd tack vare intelligent analys samt varningar vid störningar
  • Enkel idrifttagning tack vare anslutningsteknik utan verktyg och intuitiv manövrering
  • Fjärrstyrnings- och fjärrindikeringsfunktioner gör att du alltid har koll på anläggningens status – oberoende av var du befinner dig
  • Kompatibel med Industri 4.0 tack vare en komplett övervakning av 24 V-energiförsörjningen

Nya produkter

Matningsmodul för säkringssystemet CAPAROC med EtherCAT-gränssnitt
Matningsmodul för säkringssystemet CAPAROC med Modbus/TCP-gränssnitt
Elektroniska säkringar CAPAROC
Matningsmodul för anpassningsbart CAPAROC-system med EtherNet/IP™-gränssnitt
Elektroniska säkringar PTCB för 48 V DC-applikationer på DIN-skena i installationsvinkel

Säkringssystemet CAPAROC

Kommunicerar via EtherCAT

Det kundanpassade modulära systemet ger tillgång till olika applikationer via olika kommunikationsgränssnitt. Den nya matningsmodulen för EtherCAT skapar ytterligare applikationsmöjligheter där CAPAROC skyddar mot överström och kortslutning.

Huvudegenskaper

  • Datautbyte via systembussgränssnitt till QUINT POWER
  • EtherCAT-kommunikation
  • Enkel integrering i befintliga kommunikationssystem
  • Upp till 45 A total systemström
  • Spänningsförsörjning: 12 V DC … 24 V DC

Fördelar

  • Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
  • Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
  • Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna

Säkringssystemet CAPAROC

Kommunicerar via Modbus/TCP

Det kundanpassade modulära systemet ger tillgång till olika applikationer via olika kommunikationsgränssnitt. Den nya matningsmodulen med Modbus/TCP erbjuder ett universellt gränssnitt för integration i olika system.

Huvudegenskaper

  • Datautbyte via systembussgränssnitt till QUINT POWER
  • Modbus/TCP-kommunikation
  • Enkel integrering i befintliga kommunikationssystem
  • Upp till 45 A total systemström
  • Spänningsförsörjning: 12 V DC … 24 V DC

Fördelar

  • Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
  • Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
  • Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna

Säkringssystemet CAPAROC

Överströmsskydd för lastströmmar upp till 20 A

CAPAROC imponerar med ett allt större utbud av funktioner. Anslut nu upp till fyra laster till de 1-kanaliga skydden och skydda laster med märkströmmar på upp till 20 A. Modulerna möjliggör selektivt skydd i serie för en decentraliserad applikation.

Huvudegenskaper

  • Gradvis justerbara och fasta märkströmmar upp till 20 A
  • Samordnat, selektivt skydd i serie
  • Potentialfördelare med upp till fyra laster på 12,4 mm
  • Start av tunga laster med aktiv strömbegränsning
  • Elektronisk låsning
  • Push-in-anslutning upp till 4 mm²

Fördelar

  • Anpassningsbar standard tack vare individuella kombinationsmöjligheter i det framtidssäkra modulära systemet
  • Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och med transparent driftstatus
  • Skydda och försörj särskilt stora laster tack vare det utökade märkströmsområdet på upp till 20 A

Säkringssystemet CAPAROC

Kommunikation via EtherNet/IP™

Det individuella modulära systemet ger tillgång till olika applikationer via olika kommunikationsgränssnitt. Den nya matningsmodulen med EtherNet/IP™-gränssnitt gör det möjligt att utveckla kommunikativa lösningar, särskilt för den amerikanska marknaden.

Huvudegenskaper

  • Datautbyte via systembussgränssnitt till QUINT POWER
  • EtherNet/IP™-kommunikation
  • Funktionsblock och Add-on Instruction för EtherNet/IP™ Engineering-Tool Studio 5000
  • Upp till 45 A total systemström
  • Spänningsförsörjning: 12 V DC ... 24 V DC

Fördelar

  • Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
  • Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
  • Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna

Smala elektroniska säkringar

Universalskydd även vid 48 V DC

Den enkanaliga elektroniska säkringen PTCB kan användas universellt i 48 V-applikationer och startar tunga laster på ett säkert sätt. Med en byggbredd på 6 mm erbjuder skyddet en inställbarhet på 1 till 6 A och kan bryggas till radplintssystemet CLIPLINE complete.

Huvudegenskaper

  • Integrerad fjärrindikering och optisk statusindikering
  • Återställbar
  • Inställbar på sex märkströmvärden
  • Kompatibel med CLIPLINE complete-radplintar
  • Flerstegskurva för förbättrad start av tunga laster

Fördelar

  • Applikationer konstrueras enkelt eftersom de kan bryggkopplas till radplintprogrammet CLIPLINE complete
  • Mer plats i apparatskåpet: extra smalt skydd på endast 6 mm bredd
  • Flexibel användning och minskad lagerhållning eftersom strömvärden kan ställas in per enhet för olika tillämpningar

Elektroniskt säkringssystem CAPAROC

CAPAROC är ett individuellt modulärt system för överströmsskydd. Utnyttja de mångsidiga kombinationsalternativen, den intuitiva användningen och påfallande enkel design-in för att skapa din egen personliga standard för apparatskydd. Med detta system är du perfekt rustad för framtiden.

Säkringssystem med olika matnings- och säkringsmoduler samt integrerade potentialfördelare
Olika kombinationer av säkringar och potentialfördelarmoduler för att bilda ett system
CAPAROC kan monteras utan verktyg och justeras med fingret via LED-tryckknappar
Personen konfigurerar ett individuellt säkringssystem CAPAROC på datorn via konfiguratorn
Startsida CAPAROC-handledning
Säkringssystem med olika matnings- och säkringsmoduler samt integrerade potentialfördelare

  • Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
  • Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
  • Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna

Lär dig mer om säkringssystemet CAPAROC
Olika kombinationer av säkringar och potentialfördelarmoduler för att bilda ett system

Systemet med goda framtidsutsikter: Tack vare ett stort urval av enskilda moduler och många kombinationsmöjligheter kan du skapa din egen personliga lösning med CAPAROC. Det modulära systemet är kompatibelt med resten av systemet, ligger alltid tekniskt i framkant med framtida uppdateringar och kan när som helst utökas – till och med under pågående drift.

CAPAROC kan monteras utan verktyg och justeras med fingret via LED-tryckknappar

CAPAROC är ytterst användarvänligt tack vare montering utan verktyg, installation utan avbrott och det transparenta drifttillståndet – modulerna kan enkelt hakas fast även när de är hopmonterade. Den enkla märkströminställningen och den tydliga identifieringen av anslutningarna och potentialerna garanterar en intuitiv drift.

Personen konfigurerar ett individuellt säkringssystem CAPAROC på datorn via konfiguratorn

Påfallande enkelt: Med online-konfiguratorn sammanställer du exakt det system du behöver. Via det personliga artikelnumret kan du alltid beställa samma lösning flera gånger. Passande digitala tjänster bistår dig vid allt från bearbetning av data från 3D-modellen via märkning till datablad och EPLAN.

Hur enkelt det är att konfigurera ditt system
Startsida CAPAROC-handledning

Lär dig hur systemet med individuella säkringssystem fungerar i den detaljerade handledningen.

Starta CAPAROC-handledningen
CAPAROC-konfigurator
Ditt anpassade säkringssystem

Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.

Konfigurera nu
Person framför en bildskärm med CAPAROC-konfiguratorn på skärmen

Smala elektroniska säkringar PTCB

Perfekt lämpad för enkel, platsbesparande potentialfördelning: Den enkanaliga elektroniska säkringen PTCB kan bryggas till radplintssystemet CLIPLINE complete. Den har smal byggbredd och ett inställningsområde på 0,1 till 8 A.

Produktfamiljen PTCB från 0,1 till 8 A
Enkanalig elektronisk säkring PTCB bryggkopplad med radplintarna CLIPLINE complete
Enkanals elektronisk säkring PTCB i planvy med angivelse av byggbredd på 6 mm
Inställning av PTCB-säkringen via LED-knappen med en skruvmejsel
Den utlösta säkringen kopplas in igen på enheten
Startsida PTCB-handledning
Produktfamiljen PTCB från 0,1 till 8 A

  • Enkelt att konstruera applikationer eftersom de kan bryggkopplas till radplintprogrammet CLIPLINE complete
  • Mer plats i apparatskåpet: skydd på endast 6 mm bredd
  • Flexibel användning och minskad lagerhållning eftersom strömvärden kan ställas in per apparat för olika tillämpningar
  • Noggrann lokalisering av fel och snabb återanvändning tack vare statusindikering och återställbarhet på plats och på distans

Till produktlistan
Enkanalig elektronisk säkring PTCB bryggkopplad med radplintarna CLIPLINE complete

Säkringen PTCB kan bryggkopplas till radplintprogrammet CLIPLINE complete. Du använder standardradplintar och tillbehör från CLIPLINE complete-systemet och behöver inte godkänna nya material för användningen. Komplettera befintliga applikationer snabbt och okomplicerat med den perfekta skyddsmodulen.

Enkanals elektronisk säkring PTCB i planvy med angivelse av byggbredd på 6 mm

Använd PTCB för att snabbt och enkelt kombinera potentialfördelning och apparatskydd. Med en byggbredd på endast 6 mm skyddar PTCB säkert mot överlast och kortslutningsströmmar. Jämfört med konventionella automatsäkringar kan du göra platsbesparingar på upp till 70 %. Det innebär att du har ett tillförlitligt skydd på ett smalt utrymme.

Inställning av PTCB-säkringen via LED-knappen med en skruvmejsel

Eftersom strömvärdena kan ställas in på 0,1 till 0,63 A eller 1 till 8 A kan du hantera flera olika tillämpningar. Anpassningar kan genomföras även under idrifttagningen. Du kan när som helst reagera på ändringar i applikationen. Reducera även lagerhållningen och logistikkostnaderna med den flexibla säkringen PTCB för tillämpningar av olika slag.

Den utlösta säkringen kopplas in igen på enheten

Håll dig alltid informerad – oavsett om du är på plats eller på distans. PTCB eFuse rapporterar aktuell driftstatus och kan återställas när som helst. Detta underlättar tydlig identifiering och exakt lokalisering av fel. Dra nytta av kortare reaktionstider jämfört med konventionella säkringar och minska kostsamma servicebesök.

Startsida PTCB-handledning

Lär dig hur enkanaliga skydden för 1 till 8 A fungerar i den detaljerade handledningen.

Starta PTCB-handledningen
Referensrapport
Tillförlitlig vattenförsörjning

Ta reda på hur vattenförsörjnings- och avloppsreningsföretaget EW Wasser GmbH drar nytta av de elektroniska säkringarna PTCB eFuse i sin applikation.

Få en inblick
Vattenkranar

Flerkanaliga elektroniska säkringar CBM

Det har aldrig varit så enkelt att konfigurera en säkring. Med den integrerade inställningsassistenten blir det barnsligt enkelt att välja den ström som passar för den anslutna lasten. Ställ in snabbt, bekvämt och enkelt.

Flerkanaliga elektroniska säkringar CBM i varianter med 4 och 8 kanaler
Inställning av en CBM med inställningsassistenten genom att vrida en potentiometer med en skruvmejsel
Spänningsbegränsande visning av strömbegränsningen
Säkringen CBM ställs in med skruvmejsel via de integrerade omkopplarna
Hem CBM-handledning
Flerkanaliga elektroniska säkringar CBM i varianter med 4 och 8 kanaler

  • Enkel inställning med inställningsassistent
  • Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
  • Stegvis inställbar per kanal: från 0,5 till 10 A

Till produktlistan
Inställning av en CBM med inställningsassistenten genom att vrida en potentiometer med en skruvmejsel

Inställningsassistenten gör det ännu enklare att ställa in CBM. Det möjliggör en optimal anpassning till lastströmmarna. Vrid på omkopplarna tills du hittat den optimala strömmen. Den optimala inställningen visas med en LED-lampa. Det optimerade anläggningsskyddet kan inte ställas in på ett enklare sätt.

Spänningsbegränsande visning av strömbegränsningen

Den aktiva strömbegränsningen begränsar kortslutnings- och överlastströmmarna till ett värde på 1,5 till 2 gånger märkströmmen. Detta skyddar strömförsörjningen mot alltför höga strömmar och förhindrar att utgångsspänningen faller i kopplingsnätdelen. Kablarna mellan strömförsörjning och last kan vara långa utan att det påverkar frånkopplingsförhållandet negativt.

Dessutom övervakas strömmarna i anläggningen kontinuerligt. CBM skiljer mellan underspänningar och överspänningar och ökar därmed anläggningstillgängligheten. Vid avvikelser från driftspänningen kopplas kretsarna från och anläggningen försätts i ett definierat tillstånd. Avvikelsen indikeras via LED-lampan "DC OK" och signaleras via fjärrsignalkontakten.

Säkringen CBM ställs in med skruvmejsel via de integrerade omkopplarna

CBM märkströmsnivåer kan finjusteras. Märkströmsområdet sträcker sig från 0,5 till 10 A. Anpassa kanalerna individuellt efter de anslutna terminalerna. Du gör dessa inställningar för varje enskild krets. Om utnyttjandet av en enskild kanal är över 80 % får du ett meddelande. För att förhindra ett fel kan du därför reagera i tid och göra inställningar på säkringen.
De flexibla inställningsmöjligheterna gör att en enhet kan användas för olika laster. Det reducerar lagerkostnaderna och bevarar samtidigt högsta flexibilitet vid anläggningens planering.

Hem CBM-handledning

Lär dig hur flerkanalsskyddet fungerar i den detaljerade handledningen.

Starta CBM-handledningen

Kompakta flerkanaliga elektroniska säkringar CBMC

Den elektroniska säkringen CBMC är skräddarsydd exakt utifrån dina krav: Den kombinerar en kompakt konstruktion med individuella inställningsmöjligheter.
Detta innebär att du enkelt och flexibelt kan ställa in strömmen, att platsbehovet minskar och att alla applikationer skyddas säkert med en enda enhet.

Kompakta elektroniska säkringar CBMC kan ställas in från 1 till 4 A och från 1 till 10 A
Säkring CBMC i frontvy med måttpilar för att visa byggbredden på endast 36 mm
Säkringen CBMC ställs in via LED-knappen utan verktyg med fingret
Skydden CBMC konfigureras individuellt av personen framför datorn
4-kanalig säkring CBMC med IO-Link-kommunikationsgränssnitt
Startsida CBMC-handledning
Kompakta elektroniska säkringar CBMC kan ställas in från 1 till 4 A och från 1 till 10 A

  • Enheter byts ut enkelt utan omplanering tack vare kompakt konstruktion och anpassad inställningsbarhet
  • Kretsar kan ställas in utan verktyg via enknappsmanövrering av de tryckbara LED-knapparna
  • Kan beställas förkonfigurerade – för apparatskydd som är exakt anpassat till din anläggning
  • Intelligent styrning och övervakning tack vare IO-Link-teknik

Till produktlistan
Säkring CBMC i frontvy med måttpilar för att visa byggbredden på endast 36 mm

Med CBMC krävs mindre plats i apparatskåpet och befintliga anläggningar kan enkelt uppgraderas. Tack vare kombinationen av en kompakt byggbredd och den anpassade inställbarheten kan du enkelt välja rätt produkter. Eftersom det bara krävs en enhet sänker du dessutom lagerkostnaderna.

Säkringen CBMC ställs in via LED-knappen utan verktyg med fingret

Eftersom bara en knapp används för manövreringen är det enkelt att ställa in de enskilda kretsarna. Anpassa säkringens kanaler individuellt efter dina krav utan att behöva använda verktyg.
Multifunktionsknapparna kan användas till mer än programmering av säkring. De registrerar även produktens och de anslutna apparaternas drifttillstånd och visualiserar detta med lampfärger. Dessutom kan de enskilda kanalerna kopplas till och från med knapparna.

Skydden CBMC konfigureras individuellt av personen framför datorn

Skydda anläggningen optimalt och beställ säkringarna förkonfigurerade efter dina krav. Du behöver mindre tid för programmering samt kan montera och ta produkten i drift direkt.

Redan vid beställningen bestämmer du vilka förinställningar apparaten ska ha. Du väljer varje märkström individuellt. Du bestämmer även om de förinställda värdena ska gå att ändra senare eller vara fasta. Om värdena är fasta är strömvärdena tryckta på varje kanalfront. Detta innebär att du när som helst enkelt kan kontrollera säkringens inställningar, även när den är monterad.
Beställ din kundanpassade säkring i den mängd du vill ha, från 1 styck.

Beställningskoden står vid sidan av apparaterna för att göra efterbeställningen så enkel som möjlig. Smidig efterbeställning utan problem.

Till konfigurerbar CBMC för 1 – 10 A
4-kanalig säkring CBMC med IO-Link-kommunikationsgränssnitt

IO-Link möjliggör fullständig integrering av säkringar i processövervakning och -styrning. Du är hela tiden uppdaterad om strömmar och utnyttjandegraden, och har uppsikt över alla processer. Förutom global åtkomst till enheten har du också tillgång till ett åtkomstlås som förhindrar lokala ändringar i CBMC.

Till CBMC med IO-Link-kommunikationsgränssnittet för 1–10 A
Startsida CBMC-handledning

Lär dig hur det kompakta flerkanaliga skyddet fungerar i den detaljerade handledningen.

Starta CBMC-handledning
Strömförsörjning med integrerad säkring i apparatskåpet

Strömförsörjning med integrerad säkring

Strömförsörjning med integrerad säkring

Pålitlig försörjning och skydd med bara en enhet: TRIO POWER-strömförsörjningarna finns som tillval tillgängliga med en integrerad säkring för enheter.

De kompakta strömförsörjningarna minskar installationsarbetet, utrymmet i apparatskåpet och materialkostnaderna. Den intuitiva manuella driften eller parametrering via IO-Link gör idrifttagningen särskilt enkel. Tack vare prioriterad lasthantering med intelligent egenövervakning säkerställer 24 V-aggregaten maximal anläggningstillgänglighet.