Gör CAPAROC till ditt system

CAPAROC-säkringar

Lär dig mer om CAPAROC

CAPAROC är ett elektroniskt säkringssystem för överströmsskydd. Lär dig mer om alla möjligheter med CAPAROC.

Säkringsmoduler på strömskena

CAPAROC, den anpassningsbara standarden

Elektroniskt säkringssystem CAPAROC

CAPAROC är ditt individuella modulära system. Tack vare de många kombinationsmöjligheterna kan du anpassa systemet perfekt till förhållandena i din applikation. CAPAROC utökas kontinuerligt och det stora antalet moduler är alltid kompatibla med varandra. Med detta system är du perfekt rustad för framtiden.

Modulerna i detalj

Matningsmodul med PROFINET-gränssnitt för CAPAROC-säkringssystem
Exempel på tvåkanalig skyddsbrytarmodul i CAPAROC-systemet
CAPAROC-systemuppbyggnad med en- och fyrkanaliga säkringsmoduler
Exempel på ett CAPAROC-system med potentialfördelarmoduler
Matningsmodul med PROFINET-gränssnitt för CAPAROC-säkringssystem

Systemets konstruktion börjar med matningsmodulen. Kommunikation och matning utförs via matningsmodulen. Alla ytterligare moduler matas direkt via strömskenan på baksidan. Tack vare den automatiska adresseringen hos modulerna i systemet krävs inget mer arbete. All systeminformation samlas in via matningsmodulen och vidarebefordras till utvärdering via det tillgängliga gränssnittet. Så skaffar du dig en översikt över hela 24 V-strömförsörjningen.

Redan idag kan du välja mellan matningsmodulerna:

  • Med statusutgång och fjärråterställning
  • Med IO-Link-gränssnitt
  • Med PROFINET-gränssnitt
  • Med EtherNet/IP™-gränssnitt
  • Med Modbus-gränssnitt
  • Med EtherCat-gränssnitt

Exempel på tvåkanalig skyddsbrytarmodul i CAPAROC-systemet

De tvåkanaliga skyddsbrytarmodulerna i CAPAROC-systemet kan intuitivt och enkelt konfigureras. De kan användas för att när som helst läsa av den inställda märkströmmen direkt på enheten. Dessutom gör den aktiva strömbegränsningen att strömförsörjningen uppströms utnyttjas på ett mer målinriktat sätt.

CAPAROC-systemuppbyggnad med en- och fyrkanaliga säkringsmoduler

De en- och fyrkanaliga skyddsbrytarmodulerna integreras i systemet med kanalprecision. Tack vare fasta och inställbara märkströmmar kan de anpassas perfekt till alla applikationer – från ultrakompakta med endast 3 mm byggbredd per kanal upp till fyra integrerade potentialfördelningsplintar med en anslutningsarea på upp till 4 mm². För säkert skydd erbjuder CAPAROC-systemet allt.

Exempel på ett CAPAROC-system med potentialfördelarmoduler

En viktig komponent för CAPAROC är strömskenorna på baksidan. De säkrar matningen till alla moduler i systemet. Moduler kan läggas till eller avlägsnas utan ytterligare installationsarbete. Potentialfördelarna är det perfekta komplementet till varje skyddsbrytarmodul för lastförsörjning av plus och 0 V.

3D-vy

Alla detaljer i 3D

Ta en titt på ett exemplariskt CAPAROC-system i detalj. 3D-modellen kan ses från alla vinklar genom zoomning och rotation.

CAPAROC-säkring för applikationer upp till 20 A

CAPAROC-säkringsmoduler för applikationer upp till 20 A

Utökade funktioner och skydd upp till 20 A

CAPAROC imponerar med ett allt större utbud av funktioner. Anslut nu upp till fyra laster till de enkanaliga skydden och skydda laster med märkströmmar på upp till 20 A. Modulerna arbetar selektivt i förhållande till varandra. Detta möjliggör användning i decentraliserade applikationer med ett annat CAPAROC-system. Detta gör felsökningen ännu enklare i händelse av att systemet stängs av.

CAPAROC-system för explosionsskyddade områden, bestående av matningsmodul och tvåkanaliga säkringsmoduler

CAPAROC EX

Användning i explosionsfarligt område

Nu kan du använda CAPAROC även i explosionsskyddade områden. Matningsmodulen CAPAROC PM S-R EX och de nya, justerbara, tvåkanaliga säkringsmodulerna skyddar säkert laster i explosionsskyddade områden mot överlast- och kortslutningsströmmar.
CAPAROC-systemets omfattande användningsmöjligheter utökas tydligt genom Ex e-godkännandena för zon 2.

Fullständig transparens i signaler och kommunikation

Abstrakt representation av dataöverföring i kabeln
IO-Link-logotyp
PROFINET-logotyp
EtherNet/IP-logotyp
Logotyp för Modbus-protokollet
Logotyp för EtherCAT-protokollet
Abstrakt representation av dataöverföring i kabeln

Med matningsmodulen CAPAROC PM S-R får du ett samlat meddelande från hela systemet via statusutgången. I händelse av ett fel i systemet signaleras detta via den potentialbundna utgången. Utgången I>80 % avger en signal om minst en kanal är belastad till över 80 %. På så sätt kan du planera underhållet målinriktat och förebygga fel i tid. Om en utlösning ändå inträffar kan alla utlösta kanaler kopplas till igen via återställningsingången.

Till produkten
IO-Link-logotyp

Matningsmodulen CAPAROC PM IOL har ett IO-Link-gränssnitt som ofta används vid maskin- och anläggningsbyggnation.
IO-Link-enheter installeras mycket enkelt, snabbt och det krävs ingen komplicerad utbildning. Ytterligare information som tillhandahålls genom maskinerna återspeglar maskinens tillstånd. Tack vare IO-Link-gränssnittet detekteras fel eller överskridande av gränsvärden tidigt. På så sätt kan du planera underhållet i ett tidigt skede. Det integrerade felprotokollet erbjuder en snabb problemidentifiering vid felsökning i området 12 V till 24 V DC.

Till produkten
PROFINET-logotyp

PROFINET-matningsmodulen har också ett systembussgränssnitt för kommunikation med QUINT POWER-strömförsörjningen. Detta ger dig full insyn i alla data i 24 V-systemet: från strömförsörjningens primärsida till lasten. Funktionsblocken för TIA Portal, CODESYS och PLCnext Engineer gör det lättare för dig att komma igång och du kan snabbt få tillgång till alla data. PLCnext Engineer ger dig också en dynamisk visualisering som möjliggör snabb driftsättning. De aktuella PLCnext-komponenterna och den dynamiska visualiseringen finns i PLCnext Store.

Till produkten
EtherNet/IP-logotyp

Matningsmodulen CAPAROC PM EIP är avsedd för applikationer där EtherNet/IP™ används som kommunikationsgränssnitt. Precis som PROFINET-matningsmodulen har modulen ett systembussgränssnitt för kommunikation med QUINT POWER-strömförsörjningen. Detta ger dig alla data för hela försörjningssystemet.
Du hittar tillhörande EDS-filer för integration i nedladdningsområdet. Dessutom finns AOI-filerna tillgängliga för enkel integrering i Studio 5000®. Detta möjliggör snabb och enkel integration.

Till produkten
Logotyp för Modbus-protokollet

Matningsmodulen CAPAROC PM MB är avsedd för applikationer där Modbus/TCP används som kommunikationsgränssnitt. Modbus/TCP matningsmodulen erbjuder ett universellt gränssnitt för enkel integration i olika system. Modbus är en etablerad och utbredd typ av kommunikation som kommer att fortsätta att vara mycket relevant i framtiden. Användningen av Modbus/TCP i CAPAROC-systemet säkerställer att systemet förblir kompatibelt och utbyggbart på lång sikt. Tack vare den enkla strukturen hos Modbus kan de olika enheterna enkelt och intuitivt integreras i olika automationssystem utan att det behövs specifika funktionsblock.

Till produkten
Logotyp för EtherCAT-protokollet

Matningsmodulen CAPAROC PM EC är avsedd för applikationer där EtherCAT-protokollet används som kommunikationsgränssnitt. EtherCAT ger ytterligare fördelar när det används tillsammans med CAPAROC-systemet. Den sömlösa integrationen av CAPAROC i befintliga EtherCAT-system underlättar expansion och modernisering av systemen. CAPAROC PM EC övervakar och analyserar alla viktiga strömförsörjningsdata, vilket möjliggör exakt kontroll och optimering av energidistributionen. CAPAROC i EtherCAT-systemet är mycket tillförlitligt och framtidssäkert. EtherCAT är ett beprövat och allmänt använt gränssnitt som kommer att vara viktigt även i framtiden.

Till produkten
CAPAROC-konfigurator
Ditt anpassade säkringssystem

Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.

Konfigurera nu
Person framför en bildskärm med CAPAROC-konfiguratorn på skärmen
Interaktiv CAPAROC-demo

Interaktiv demo CAPAROC

I den här interaktiva applikationen presenteras olika funktioner i CAPAROC-systemets kraftmodul för statusreset.

Applikationen är utformad för att försörja sex kretsar för olika laster.

Handledning om maskinvara CAPAROC

Säkringssystemet CAPAROC i apparatskåp

Fler videor om CAPAROC

Säkringssystemet CAPAROC ger ett brett utbud av möjligheter. Ta reda på mer i videoklippen nedan.