På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Tillförlitlig vattenförsörjning
De elektroniska säkringarna PTCB eFuse ger ett säkert och tillförlitligt skydd mot överlast- och kortslutningsströmmar. Hos vattenförsörjnings- och avloppsreningsföretaget EW Wasser ger de inte bara mer transparens i anläggningen, utan skyddar också försörjningen på ett tillförlitligt och effektivt sätt.
EW Wasser GmbH är ett av sex dotterbolag till Eichsfeldwerke GmbH och tillhandahåller kommersiella och tekniska tjänster för Obereichsfelds vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten. Företaget underhåller och driver anläggningar och ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten inom hela området. Varje dag levereras ca 5,8 miljoner liter dricksvatten för ca 45 500 personer. Skyddet av vattendrag och dricksvattenresurserna är helt beroende av korrekt rening av avloppsvattnet. Hanteringen av avloppsvatten organiseras för 72 000 invånare, med ett totalt 894 km långt kanalnät i drift.
Utmaning
Den centrala uppgiften för vattenförsörjnings- och avloppsreningsföretaget EW Wasser GmbH är naturligtvis en tillförlitlig och konstant leverans av dricksvatten till kunderna. Här finns det bland annat en vattenreningsstation som är ansluten till en källa. Denna station är dessutom ansluten till en djupbrunn 5 kilometer bort. Om källan inte ger något vatten aktiveras pumpen i den avlägsna djupbrunnen och ger tillfällig ersättning. Denna kommunikation sker via en reläkontakt i vattenreningsstationen, som överför signalen via en telekommunikationskabel. Reläkontakten skyddas av en vanlig smältsäkring. På så sätt kan man säkerställa att det alltid finns tillräckligt med vatten för att garantera försörjningen.
Parallellt med telekabeln löper dock energileverantörens mittspänningskabel. Via denna anläggning kopplas regelbundet stora effekter. Genom påkopplingen matas störströmmar in. Detta leder till att den smältsäkring som hittills har använts löser ut regelbundet. I det här fallet sätter sig medarbetarna i bilen och måste köra 20 minuter till anläggningen för att byta säkringen i 10 minuter och sedan köra tillbaka igen i 20 minuter. Dessa servicebesök är tidskrävande och kostar resurser. Tillsammans med EW Wasser GmbH har vi sökt efter en lösning på detta problem.
Vår lösning
Den glassäkring som hittills har använts har ersatts av den elektroniska säkringen PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Med en byggbredd på bara 6 mm ger den ett perfekt skydd för telekommunikationssignalen: PTCB eFuse är försedd med en robust EMC-skyddskoppling och en intern aktiv strömbegränsning. Dessa två funktioner förhindrar att skyddet löser ut av misstag vid kopplingsarbeten på mittspänningsbanan. Dessutom är säkringen utrustad med en telekommunikationssignal och en återställningsingång. Detta gör det möjligt att identifiera den utlösta statusen på distans och tillkoppla den igen vid fel.
PTCB eFuse klarar också den extra utmaningen med den långa kabelsträckan utan problem: Nästan inget spänningsfall sker vid skyddets låga inre resistans, vilket gör att kabellängderna kan maximeras. Den exakta utlösningskurvan ger säker frånkoppling vid fel, även om ledningsimpedansen endast möjliggör låga överströmmar vid en kortslutning.
Fördelar
Minskade stilleståndstider i försörjningsanläggningen tack vare robusta EMC-skyddskopplingar
Noggrann lokalisering av fel och snabb återinkoppling tack vare statusindikering och återställbarhet på plats och på distans
Mer utrymme i apparatskåpet tack vare integrerad potentialfördelning av plus och minus på 6 mm
Phoenix Contact kan erbjuda oss exakt rätt lösning med PTCB. Tack vare möjligheten att sätta på apparaten igen från distans kan vi spara mycket tid vid underhåll.
Resultat
De elektroniska säkringarna PTCB eFuse är optimalt lämpade för decentraliserade applikationer hos EW Wasser GmbH. De långa avstånden mellan försörjning och last utgör en utmaning för servicepersonalen på grund av den höga känsligheten för fel, den höga ledningsimpedansen och bristen på anläggningstransparens. Genom att använda PTCB eFuse ökar EW Wasser GmbH på ett tillförlitligt och effektivt sätt säkerheten för vattenförsörjningen till de närliggande orterna.