Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTCB E1 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsäkring
2908261
E-nummer: 2910336

1-kanalig, elektronisk säkring som skyddar laster till 24 V DC vid överlast och kortslutning. Enkel potentialfördelning med komponenterna från radplintsystemet CLIPLINE complete. Med elektroniskt låsning för inställda märkströmmar. För installation på DIN-skena.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Applikationerna byggs lätt upp eftersom de kan byglas till radplintprogrammet CLIPLINE complete
Mer plats i kopplingsskåpet: smalt skydd på endast 6 mm bredd
Flexibel användning och minskad lagerhållning genom strömvärdet per enhet som kan ställas in för olika applikationer
Individuellt uppbyggbar för skydd som passar, exakt efter dina krav