QTC 1,5-QUATTRO - Genomgångsplint
3205077
E-nummer: 2910933

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/7,5, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion
Testad för spårbunden trafik