PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter
3035979
E-nummer: 2912574

4-mm-mätadapter, för plintar med 5,2 mm och 6,2 mm delning

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Trycks fast och får kontakt på valfritt ställe i funktionsschaktet
Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter