RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
-
Reduceringsbrygga
3030900
Reduceringsbrygga, för bygling av PTPOWER 35 på ST- eller PT-radplintar, nominell area 2,5 mm2 och 4 mm2, delning: 10,8 mm, poltal: 2, längd: 5 mm, färg: röd