LPO 2,5/E - Lastkontakt
3270516

Lastkontakt, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2- 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter