Ethernet-APL-switch Den moderna överföringstekniken Ethernet-APL möjliggör direkt Ethernet-anslutning med parkabel av sensorer och fältenheter i Ex-zonerna för processtekniska applikationer. Med Ethernet-APL-switchen kan du integrera APL-sensorer och fältenheter i ett befintligt Ethernet-nätverk. Därmed får du direkt tillgång till data från fältnivån.
Fördelar
- Direkt åtkomst till sensordata från fältnivå
- Användning i explosionsfarliga områden och överbryggning av stora avstånd
- Litet kabeldragningsarbete, minskad komplexitet
- Kostnadsminskning genom användning av befintliga fältbusskablar
- Förutom Ethernet-APL-funktionerna har Managed-switchen även de beprövade FL SWITCH-2300-funktionerna
Ethernet-APL-teknik
Ethernet-APL-teknik Direkt integration av APL-fältenheter i processindustrin
Ethernet-APL-tekniken möjliggör IP-baserad end-to-end-kommunikation via bara ett trådpar i Ex-zonerna i processtekniska tillämpningar. Detta gör det möjligt att ansluta APL-sensorer eller -enheter direkt från fältnivå utan ytterligare gatewayer eller komplicerade undersystem.
Förkortningen APL står för Advanced Physical Layer och innebär en vidareutveckling av fysisk dataöverföring i Ethernet-nätverk. Förutom dataöverföring via endast ett trådpar möjliggör tekniken även valfri strömförsörjning via samma trådpar. Advanced Physical Layer använder standarden 10BASE-T1-L från IEEE 802.3cg tillsammans med IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE)-standarden (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) och stödjer metoder för explosionsskydd inklusive egensäkerhet. Ethernet-APL möjliggör därmed användning i explosionsfarliga områden och överbryggning av större avstånd upp till 1000 m vid 10 MBit/s.
Produktegenskaper
Dataöverföring via endast ett trådpar med APL-fält-switch
Ethernet ner till fältnivån
APL-fält-switchen gör det enkelt att använda modern Ethernet-APL-kommunikationsteknik. Managed-switchen möjliggör effektiv och säker dataöverföring med hög bandbredd och låg latens.
APL-sensorer eller -enheter integreras från fältnivån direkt i systemets befintliga Ethernet-nätverk. Data från fältnivån är direkt tillgängliga. Eftersom det inte längre krävs några komplicerade gateway-lösningar eller delsystem minskar komplexiteten avsevärt. Ethernet-APL-switchen är grunden och föregångaren för IIoT inom processautomation.
Ethernet-APL möjliggör överbryggning av långa avstånd
Räckvidd och hastighet
Managed-APL-switcharna kan användas i både kompakta och omfattande system. Topologin trunk and track används för långa räckvidder. Standarden 10BASE-T1L möjliggör en räckvidd på upp till 1000 m (spetsar upp till 200 m) vid 10 MBit/s. Detta innebär att långa avstånd kan överbryggas även i explosionsfarliga områden.
Dessutom kan naturligtvis nätverkstopologin projekteras flexibelt, så att även kompakta layouter kan realiseras med Managed-switchen. I så fall kan trunken utelämnas, då APL-switcharna ansluter APL-track-portarna direkt till standard-Ethernet.
Beprövad och framtidssäker i en enhet
Beprövad plattform med framtidssäkrad teknik
Genom att integrera Ethernet-APL-switchar i ditt industriella nätverk kan du kombinera beprövade funktioner med modern kommunikationsteknik. Förutom Ethernet-APL-teknik stöder Managed-switchen alla funktioner i den välkända FL SWITCH 2300-serien. Managed-switcharna har till exempel omfattande redundans- eller säkerhetsfunktioner för att implementera framtidssäkrade nätverk.
Ethernet-APL-switchen gör det möjligt att stärka den befintliga nätverksinfrastrukturen och förbereda sig för de höga kraven i en alltmer nätverksbaserad värld.
Ethernet-APL-switch Klicka på de aktiva punkterna för mer information
Ethernet-APL i processanläggningar
Tillämpningar
Ethernet-APL-switchar kan användas i kompakta system, t.ex. inom läkemedels- och kemiindustrin, samt i stora system inom processindustrin. Integrationen av Ethernet-APL-switchar är ett avgörande steg mot ökad effektivitet och modernisering av befintliga system.
Managed-switcharna har utvecklats speciellt för användning i explosionsfarliga områden. Detta innebär att de uppfyller de höga kraven för zon 1 och 2 respektive division 2. Den robusta konstruktionen och användningen av kapslingsklasser säkerställer att enheterna fungerar tillförlitligt även under särskilt krävande förhållanden.
Produktöversikt
Managed-APL-fält-switchen i detalj
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed-Ethernet-APL-fält | |
| APL-portar | 24 x 10BASE-T1L |
| Ytterligare portar | 2 x RJ45 och 2 x SFP |
| Effektklass | Effektklass A och klass B |
| Matningsspänning | 22 V DC ... 30 V DC |
| Temperaturområde | -40 °C ... 70 °C |
| Managed-switch-funktioner | QoS i realtid, redundans- och säkerhetsfunktioner |
| Management-gränssnitt | Webb, SNMP, CLI, PROFINET-enhet |
| Artikelnr | 1384244 |
| Till produkten |