FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24-Port-Ethernet-APL + PROFIBUS PA Field Switch, monterbar i Zon 2, APL-Ports Ex 'ia', 4 Uplink-Ports
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 270 mm |
| Höjd | 215 mm |
| Djup | 127 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| PC |
| Monteringssätt | Montering på frontplatta |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-portar) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | SFP |
| Information om anslutningsmetod | Fullduplex |
| Överföringshastighet | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Fiberoptik |
| Överföringssträcka | Beroende på vilken SFP-modul som används |
| Antal kanaler | 2 (SFP-portar) |
| Ethernet (APL) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Information om anslutningsmetod | APL, fullduplex |
| Överföringshastighet | 10 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Antal kanaler | 24 (APL-portar) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Anmärkning | Varje port kan konfigureras via programvara |
| Utgångsmärkspänning | ≥ 9,6 V DC |
| Utgångsström | ≥ 55,56 mA |
| Uteffekt | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klass B, längd 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Anmärkning | Varje port kan konfigureras via programvara |
| Utgångsmärkspänning | ≥ 8,9 V DC |
| Utgångsström | ≤ 100 mA |
| Uteffekt | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klass B, längd 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Anmärkning | Varje port kan konfigureras via programvara |
| Utgångsmärkspänning | ≥ 8,9 V DC |
| Utgångsström | ≥ 84 mA |
| Uteffekt | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Klass B, längd 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Anmärkning | Varje port kan konfigureras via programvara |
| Utgångsmärkspänning | ≥ 9,52 V DC |
| Utgångsström | ≥ 95 mA |
| Uteffekt | ≤ 0,845 W |
| Produktfamilj | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 19,62 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 11,6 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Speciella egenskaper | PROFIBUS PA field switch |
| Monterbar i zon 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Fyra Uplink-portar | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Switchfunktioner | |
| Diagnostikfunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Portprioritering | |
| VLAN (upp till 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-parametrering | DHCP-klient |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-server (pool-baserad, port-baserad) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adresstabell | 8k |
| Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
| Rollbaserad User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2-systemredundans | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Strömförbrukning | 5,75 A |
| Effektförbrukning | 25 W (Tomgång) |
| max. 63 W (24 klass A-portar vid max. last (22 V DC matningsspänning vid 70 °C)) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 50 W (24 klass A-portar vid max. last (22 V DC matningsspänning vid 70 °C)) |
| Testspänning | Matningsspänning/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spurs/jord (kapsling) 500 V ACrms | |
| Spurblock/spurblock 500 V ACrms | |
| Försörjning/100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Försörjning/SFP 1500 V ACrms | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Spänningsområde | 22 V DC ... 30 V DC (redundant) |
| Maximal strömupptagning | 5,75 A |
| Strömförbrukning | 5,75 A |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (horisontell) |
| -40 °C ... 60 °C (vertikal) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | 2000 m (maximal) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stöt (drift) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Märkning | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | IECEx UL 23.0028X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Ind. Cont. Eq. E238705 också listat |
| Ind. Cont. Eq. för explosionsfarliga områden E196811 | |
| Installation i: Klass I, Div. 2, Grupp A, B, C, D T4 | |
| Egensäkra utgångar för: Klass I, Div. 2, grupp A, B, C, D; Klass II, grupp E, F, G; Klass III; [Ex ia] Haz. Område | |
| Klass I, Zon 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Märkning | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 13,23 V |
| Max. utgångsström Io | 279,38 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 1,66 W |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V |
| A, B/IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 0,5 µF |
| C/IIB, IIIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 1,3 µF |
| D/IIA, E, F, G, klass III: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 1,4 µF |
| A, B/IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 0,15 mH |
| C/IIB, IIIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1,5 mH |
| D/IIA, E, F, G, klass III: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2,6 mH |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2014/30/EU (testkrav för NE 21, IEC 61326-7 beaktas också i enlighet med APL EMC-specifikationerna) |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EMC/burst) Kriterium A, matarledningar: ±2 kV, signal-/dataledningar: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, matarledning L-PE ±1 kV; matarledning N-PE ±1 kV; skärmade I/O-signalledningar ±1 kV för enheter med metallhölje | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbundna störningsvariabler) Kriterium A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (asymmetriska störningsvariabler) Kriterium A: 10 V (10 kHz–150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (störutsändning) Klass A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Artikelnr | 1384244 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN128 |
| Produktnyckel | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5 833,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5 334,5 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Mediemodul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Överspänningsskydd 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd 1635587
Fördelar
Sex isoleringsgrupper med fyra grenledningar
Redundanta strömanslutningar
APL Managed-switch
Top-down terminering av ledningar
PROFINET Managed-switch
Dynamisk omkonfiguration
Proxy-kapacitet
Upprättar anslutningar till Ex ia-enheter i Zon 1/0 i explosionsfarliga områden med hjälp av 2-WISE, FISCO eller egensäkra enitetsparametrar
Globala godkännanden
Tertiärreglering och S2-PROFINET-systemredundans
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge