TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
1635587

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för en 3-trådig, egensäker signalkrets. För HF-applikationer. Skyddskoppling uteslutande med gasurladdningsrör. För användning i tvåtråds-Ethernet-system med kabelskärm (APL, 2-WISE) och i fältbuss-system (t.ex. PROFIBUS PA) enligt FISCO-konceptet. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Överensstämmelse med APL-applikationsspecifikationen tack vare optimerad skyddskoppling
Enkel integrering av skärmningen tack vare produktens tredje plintnivå
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt