TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Skyddsplugg
1635593

Skyddsplugg med integrerad statusindikering på modulen för tre resp fyra signalledare. Skyddskoppling uteslutande med gasurladdningsrör. Märkspänning: 24 V DC. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt