ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Märkbandsremsa platt
0808736
Märkbandsremsa platt, Remsor, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 6,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras