ZBF 6 CUS - Märkbandsremsa platt
0825027

Märkbandsremsa platt, Remsor, beställbar: remsvis, vit (RAL 9010), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 6,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras