Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
1635592

Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för tre signalledare. För HF-applikationer. Skyddskoppling uteslutande med gasurladdningsrör. För användning i Ethernet-system med två trådar och kabelskärm upp till 10 MBit/s (SPE). EX e-godkännande för zon 2. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Överensstämmelse med APL-applikationsspecifikationen tack vare optimerad skyddskoppling
Enkel integrering av skärmningen tack vare produktens tredje plintnivå
Permanent övervakning av säkringarna och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt