Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-portar 10/100 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Layer-3-switchar
Ethernet Gigabit modulär switch med platser för tjugofyra 10/100/1000 MBit/s koppar- eller 100/1000 MBit/s SFP-portar och fyra 1000/10 000 MBit/s SFP-portar med hjälp av moduler på baksidan som kan bytas ut under drift
Managed NAT Switch 2000 serie, 4 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, 2 SFP-portar 100/1000 Mbit/s, 2 Komboportar, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-portar 10/100 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 24 SFP-portar 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-Combo-Ports 100/1000 Mbit/s (SFP) eller 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Spänningsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Spänningsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP6000 serie, 12 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-portar 100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Spänningsområde: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed-switch i EP6000-serien, konfigurerbar kombination av RJ45-portar för 10/100/1000 MBit/s och SFP-portar för 100/1000 MBit/s, modulalternativ för ytterligare funktioner, drifttemperatur från -40 °C till +85 °C, strömförsörjning 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC eller 24 V DC
Managed Switch EP7000 serie, 16 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP-portar 100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Spänningsområde: 36 V DC ... 72 V DC, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)
Ethernet Gigabit modulär switch med platser för tjugofyra 10/100/1000 MBit/s koppar- eller 100/1000 MBit/s SFP-portar och fyra 1000/10 000 MBit/s SFP-portar med hjälp av moduler på baksidan som kan bytas ut under drift. Skyddsbeläggning för krävande omgivningar.