FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Ethernet Gigabit modulär switch med platser för tjugofyra 10/100/1000 MBit/s koppar- eller 100/1000 MBit/s SFP-portar och fyra 1000/10 000 MBit/s SFP-portar med hjälp av moduler på baksidan som kan bytas ut under drift. Skyddsbeläggning för krävande omgivningar.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Moduler gör det möjligt att utöka apparatanslutningar från 10/100 MBit/s till 1000 MBit/s, och Uplink-anslutningar från 1 GBit/s upp till 10 GBit/s
Omfattande säkerhetsfunktioner för områdena fjärråtkomst, lokal åtkomst och nätverksåtkomst
28-anslutningars-switch för rackmontering med nödvändig modulär anslutning och strömförsörjningar
Hot-Swap-kompatibla anslutnings- och strömförsörjningsmoduler
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2