FL SWITCH EP6000 - Industrial Ethernet Switch
1739245

Förbereds för CRA:s krav

Managed-switch i EP6000-serien, konfigurerbar kombination av RJ45-portar för 10/100/1000 MBit/s och SFP-portar för 100/1000 MBit/s, modulalternativ för ytterligare funktioner, drifttemperatur från -40 °C till +85 °C, strömförsörjning 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC eller 24 V DC

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2
Stöd för Access Control Lists (ACL) för trafikfiltrering, RADIUS och autentisering av TACAC.