Utvecklad i enlighet med IEC 61850-3 (omgivningsförhållanden)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1471547
Managed-switch med 12 RJ45-portar för 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-portar för 100/1000 MBit/s, och en drifttemperatur på: -40 °C ... +85 °C, strömförsörjning: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (nominellt värde)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Bredd | 82,7 mm |
Höjd | 188,39 mm |
Djup | 197,12 mm |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Kåpans material | Metall |
Monteringssätt | Monteringsskena |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
Överföringsfysik | Koppar |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
Ethernet (SFP) | |
Anslutningstyp | SFP |
Överföringshastighet | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
Överföringsfysik | Beroende på SFP-modulen |
Digital: | |
Benämning utgång | Larmreläutgång: 24 V DC, 1 A max. |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Managed Switch EP6000 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Switchfunktioner | |
Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
Signalkontakt drivström | 1 A |
MAC adresstabell | 16k |
Status- och diagnos-indikering | Lysdioder: Strömförsörjning (POWER), fel (ERROR), länkstatus |
Lokal diagnos | Strömförsörjning Spänningsförsörjning LED grön |
Fel Larmmeddelande LED röd | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 50 W |
Överföringsmedium | Koppar |
beroende på vilken SFP-modul som används | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (AC/DC) | 240 V AC/DC |
Spänningsområde | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
Funktion | |
Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
Signalkontakt drivström | 1 A |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Typgodkänd vid 85 °C i 16 timmar) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ej kondenserande) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Normbeteckning | Miljöförhållanden |
Standarder/föreskrifter | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Överensstämmelse/godkännanden | |
Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
Immunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Statusindikering | Lysdioder: Strömförsörjning (POWER), fel (ERROR), länkstatus |
Artikelnr | 1471547 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN512 |
Produktnyckel | DNN512 |
GTIN | 4063151876678 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 612 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 005 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nummer: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS-nummer: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nummer: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS-nummer: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS-nummer: 61788-32-7) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nummer: 71868-10-5) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- och Layer-3-funktioner
Stöd för precisionstiming enligt IEEE 1588 v2
Stöd för Access Control Lists (ACL) för trafikfiltrering, RADIUS och autentisering av TACAC.
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge