Varianterna 2000 och 2100 är lika enkla att använda som en Unmanaged-switch, men har funktioner och nätverksstabilitet i klass med en Managed-switch. I det unika unmanaged-läget fungerar switchen som en Unmanaged-switch. Det betyder att den inte behöver konfigureras och att den inte får någon IP-adress. Men till skillnad mot en klassisk Unmanaged-switch stabiliserar den ändå maskinnätverket, eftersom redundansmekanismen och filterfunktionerna är aktiverade i bakgrunden. 2008F-varianten är extra platt: Med ett installationsdjup på bara 37 mm från DIN-skenan får de plats i vilket apparatskåp som helst.
Industrial Managed-switchar 2000 och 5900 Tack vare den enkla idrifttagningen och ett stort antal varianter med användarvänliga funktioner och utföranden erbjuder Managed-switcharna 2000 och 5900 en kostnadseffektiv hantering av Ethernet-nätverk. Förutom ett större antal funktioner kan de switcharna användas för kommunikation via glasfiber. De har dessutom godkännanden för användning inom marina tillämpningar och processindustrin.
En passande variant till alla applikationer
Switcharna 2200 och 2300 har 5 till 16 portar och olika glasfiber-gränssnitt (SC, ST/BFOC, SFP). Du väljer alltså inte bara den optimala portkombinationen för din applikation från en mängd olika varianter, med 2300-varianterna får du även gigabit-kommunikation. Tack vare ett större temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) och redundant spänningsförsörjning kan switcharna även användas i krävande omgivningsförhållanden. Tack vare relevanta godkännanden är de också lämpliga för maritima applikationer (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) och för användning inom processindustrin (ATEX, IECEx). Dessutom finns det specialvarianter som stöder modern kommunikationsteknik som TSN och SPE.
Varianterna 2400 och 2500 erbjuder samma funktioner som varianterna 2200 och 2300, men är med sitt platta utförande ett bra val för användning i platta apparatskåp. De lämpar sig även för användning inom anläggningskonstruktion, infrastruktur och tack vare rätt godkännanden (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) även för marina applikationer. 2500-varianterna erbjuder gigabit-kommunikation. Tack vare ett större temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) och redundant spänningsförsörjning kan switcharna även användas i krävande omgivningsförhållanden.
Produktfamiljen FL SWITCH 5900 erbjuder alla funktioner i serien 2200/2300, men är speciellt utformad för användning i 19"-skåp. Med totalt 28 gigabit-portar, inklusive upp till fyra 10 GBit/s Uplink-portar (SFP+), är de rackmonterade switcharna kraftfulla och erbjuder hög flexibilitet. Tack vare kombiportar och SFP-portar säkerställer de ett stort antal anslutningsmöjligheter för kommunikation via kopparkabel och fiberoptik. 19"-switcharna har även omfattande TSN-funktioner för tidskritiska applikationer. Redundant strömförsörjning som tillval ökar felsäkerheten.
SFP-portar möjliggör en ännu mer flexibel användning av switcharna med fiberoptiska kablar
För flexibel användning
Switcharna har 5 till 28 portar och olika glasfiber-gränssnitt (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Du kan välja mellan ett stort antal varianter för att få optimal portkonstellation för din applikation. På köpet får du även hög throughput med upp till 10 GBit/s. Oavsett om det är ont om plats på DIN-skenan, om din applikation kräver platta enheter i installationen, IT-nära montering i 19"-serverskåp eller en robust apparat som klarar ett brett temperaturområde kommer du att hitta en passande Managed-switch i utbudet av 2000- och 5900-serierna.
FL SWITCH 2000 och 5900 stöder redundansmekanismen MRP
Felsöka nätverk och minimera stopptider
Redundansmekanismer är särskilt viktiga för felsäkra nätverk. Manage-switcharna 2000 och 2100 stöder både Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) och Media Redundancy Protocol (MRP). Alla andra varianter av 2200-, 2500- och 5900-familjen har också stöd för Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection och Large Tree Support. Switcharna säkerställer tillverkaroberoende minimering av stopptider som kan orsakas av nätverksfel eller slingor som oavsiktligt har anslutits felaktigt.
Dessutom kan nätverksfel snabbt lokaliseras och avhjälpas tack vare en mängd funktioner för felsökning (t.ex. SNMP, syslog, Port-Mirroring). Vid fjärrövervakning får du även tillgång till viktig information om enheten.
Om en enhet är defekt underlättar DHCP-serverfunktioner för tilldelning av IP-adress ett enkelt och snabbt byte av den defekta enheten (endast tillgänglig 2200-2500 och 5900).
Managed-switcharna har många användningsområden och stöder PROFINET- och EtherNet/IP™-funktioner
Optimal integrering i PROFINET- och EtherNet/IP™-nätverk
Tack vare den integrerade PROFINET-enheten stöder Managed-switcharna i serierna 2200, 2500 och 5900 PROFINET Conformance Class B och kan konfigureras och felsökas fullständigt via PLCnext Engineer eller TIA Portal. I MRP-ringen kan switcharna både användas som master och klient. Med LLDP stöder switcharna dessutom automatisk identifiering av nätverkstopologin.
För EtherNet/IP™-nätverk har switch-funktionerna stöd för multicast-filtrering (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).
Managed-switcharna i serie 2000 och 5900 ger en mängd konfigureringsalternativ
Många konfigureringsalternativ
Vid konfigureringen av managed-switchar har du en hel del att välja på. Via SD-kortplatsen kan du smidigt konfigurera switcharna med minneskort. Om en enhet är defekt behöver ersättningsenheten inte konfigureras om, utan endast utrustas med minneskortet. Om du hellre utför konfigureringen via webbgränssnittet har switcharna en användarvänlig webbaserad hantering.
För att utföra konfigureringen via en hanteringsprogramvara som FL Network Manager eller direkt i styrsystemet, stöder switcharna SNMP. Om du vill konfigurera enheterna direkt utan att behöva använda ett webbgränssnitt eller en programvara, kan du istället använda CLI-kommandon eller Smart Mode-knappen direkt på enheten.
Översikt över Managed-switchar
Här får du en överblick över de tekniska egenskaperna för switcharna 2000 och 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 och 2100 | FL SWITCH 2200 och 2300 | FL SWITCH 2400 och 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s |
Jumbo Frames | Endast för varianterna 2100 | Endast för varianterna FL SWITCH 2300 | Endast för varianterna FL SWITCH 2500 | Ja |
Larmkontakt | - | Ja (digital utgång) | Ja (reläkontakt) | - |
Temperaturområde | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
Matningsspänning | 18 V DC ... 32 V DC | 12 V DC ... 57 V DC (redundant) | 18 V DC ... 32 V DC (redundant) | 100 V AC ... 240 V AC |
Filterfunktioner | Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping | Quality-of-Service, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundans | RSTP, MRP Client | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Hanteringsfunktioner | Port Configuration, ACD, Port-based DHCP-Server, CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI |
Diagnosfunktioner | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog |
Tidssynkronisering | - | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Cyber Security - Network Access | RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Automationsprotokoll | PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering |
Godkännanden | - | Marina godkännanden, ATEX, IECEx | Marina godkännanden | - |
Vanliga frågor
En Managed-switch kopplar samman nätverksenheter med varandra och transporterar datapaket från avsändare till mottagare. Managed-switchar är särskilt lämpade för större nätverk eftersom de innehåller funktioner som förbättrar nätverkets stabilitet, bland annat:
- Konfigurerbarhet: Användaren kan göra olika inställningar för att optimera nätverket.
- Redundansmekanismer: Om nätverksenheter eller nätverksanslutningar inte fungerar fortsätter nätverket ändå att fungera .
- Säkerhetsfunktioner: När Managed-switchar är korrekt konfigurerade kan de upptäcka obehörig åtkomst och skydda nätverket mot detta.
- Diagnosfunktioner: Managed-switchar är den centrala källan till information om nätverket. Du kan när som helst diagnostisera enheter, anslutningar och all datakommunikation i detalj och på så sätt snabbt eliminera felkällor.
Ethernet-switchar kopplar samman de olika nätverksenheterna i Ethernet-baserade nätverk. I princip skiljer man på två olika typer av Ethernet-switchar, Unmanaged-switchar och Managed-switchar. Till skillnad från Unmanaged-switchar är Managed-switchar konfigurerbara och erbjuder många alternativ för konfigurering och diagnostik av enheterna. Unmanaged-switchar kan å andra sidan inte konfigureras och är därför i allmänhet billigare och kan användas utan expertis inom nätverksteknik.
Det är praktiskt att använda Managed-switchar i följande situationer:
- I större nätverk där många nätverksenheter är anslutna till varandra
- Om det krävs säkerhetsfunktioner
- Om det krävs nätverksövervakning
- Om nätverkssegmentering behövs eller önskas
- Om det krävs QoS, dvs. prioritering av datatrafik
- Om nätverket växer och behöver anpassas kontinuerligt eller flexibelt