Managed SPE-switchar Sömlös Ethernet-kommunikation ner till fältnivån.
Med Single-Pair-Ethernet (SPE) blir sömlös IP-baserad kommunikation från sensorn till molnet möjlig. Ethernet överförs via endast en tvåtrådskabel. Detta garanterar platsbesparande och enkel anslutning av sensorer och ställdon från fältnivå. Förutom dataöverföring kan tvåtrådsinstallationen också användas för samtidig strömförsörjning till terminalerna via PoDL (Power over Data Line). Med Managed SPE-switcharna från Phoenix Contact kan du integrera moderna sensorer med Single-Pair-Ethernet-gränssnitt i det befintliga Ethernet-nätverket. Därmed får du direkt tillgång till data från fältnivån.
Fördelar:
- Långa avstånd upp till 1 000 m tack vare SPE-standarden 10 BASE-T1L
- Undersystem eller gateways behövs inte längre, komplexiteten minskar
- Enkel och platsbesparande installation tack vare dataöverföring och energiförsörjning via endast en tvåtrådskabel
- Universell användning med alla Ethernet- och IP-baserade protokoll
- Förutom SPE-funktionerna har managed-switchen de beprövade FL SWITCH-2300-funktionerna
Single-Pair-Ethernet-teknik Direkt integrering av sensorer och fältenheter
Single-Pair-Ethernet-tekniken möjliggör Ethernet-baserad dataöverföring via endast en tvåtrådskabel. Detta gör det möjligt att ansluta sensorer och ställdon från fältnivå utan ytterligare gateways eller undersystem. På samma tvåtrådsledning försörjs sensorerna och ställdonet med ström via Power over Data Line (PoDL). Den moderna överföringstekniken säkerställer platsbesparande och kostnadseffektiv Ethernet-kommunikation från sensorn till molnet.
Produktegenskaper
Framtidssäkert och kompakt: Single-Pair-Ethernet i fabriksautomation
Tillämpningar
Managed FL SWITCH 2303-8SP1 är idealisk för olika digitaliseringstillämpningar inom byggnads-, fabriks- och processautomation samt infrastruktur (trafik, vatten/avloppsvatten). Den nya Single-Pair Ethernet-tekniken integreras enkelt i en befintlig Ethernet-infrastruktur.
Managed SPE-switcharna utgör grunden för en framtidssäkrad Single-Pair-Ethernet-lösning. Intelligenta sensorer kan integreras på ett resursbesparande och kostnadseffektivt sätt. Komplexa gateway- och undersystem kan undvikas. Uppgifterna från fältnivån är sömlöst kopplade till internet och molnet.
Produktöversikt
Managed FL Switch 2303-8SP1 i korthet:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Managed SPE-switch | |
| SPE-portar | 8 x 10 BASE-T1L |
| Kopparportar RJ45 | 3 x 100/1000 BASE-TX |
| Försörjning SPE-enheter | Som tillval via PoDL (Power over Data Line) |
| PoDL effektklass | 24 V DC effektklass 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Spänningsförsörjning | 18 V DC till 32 V DC |
| Hanterade funktioner | QoS i realtid, redundans och säkerhetsfunktioner |
| Management-Interface | Webb, SNMP, CLI, Profinet-enhet |
| Artikelnr | 1278397 |