Raptor-switchar Raptor-switcharna möjliggör tillförlitlig och säker drift även under extrema omgivningsförhållanden. Sortimentet med Managed-switchar uppfyller de höga kraven i standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613 och är idealiskt för tillämpningar inom kritisk infrastruktur och energiförsörjning. Med den modulära plattformen och de omfattande säkerhetsfunktionerna är Raptor-switcharna både säkra och flexibla.

Raptor-switch

Fördelar:

  • Tillförlitliga Managed-switchar för kritisk infrastruktur
  • Robust drift under extrema förhållanden tack vare IEC 61850- och IEEE 1613-certifiering
  • Skalbar plattform för olika effekt- och konfigurationskrav
  • Flexibla monteringsalternativ: 19”-rack eller DIN-skena
  • Omfattande säkerhetsfunktioner för att skydda kritiska nätverk
Smart elnät

Tillämpningar

Det smarta elnätet är en kontinuerlig vidareutveckling för elbolag och -teknik, samt för regler som spelar en viktig roll vid moderniseringen av elnätet. Den globala standarden IEC 61850 säkerställer interoperabilitet, säkerhet och integration av system och skapar grunden för skalbara, flexibla arkitekturer i moderna elnät.

Raptor-switcharna uppfyller de höga kraven i standarderna IEC 61850 och IEEE 1613 och är särskilt lämpade för användning inom strömförsörjning och -fördelning. De fungerar tillförlitligt och effektivt även under extrema miljöförhållanden. Som tillval erbjuder switcharna en kraftfull och flexibel plattform för ytterligare applikationer. På så sätt kan operatörerna integrera lösningar för cybersäkerhet, automatisering och perifer databehandling direkt i sina industriella nätverk.

Produktegenskaper


Säkerhetsfunktioner

Skydda ditt nätverk med de omfattande säkerhetsfunktionerna

Skydd för ditt kritiska infrastrukturnätverk

Kritisk infrastruktur kräver en hög skyddsnivå. Därför erbjuder Raptor-switchar omfattande säkerhetsfunktioner för att skydda ditt nätverk mot hackerattacker och obehörig åtkomst.

Funktioner som VLAN möjliggör segmentering av nätverk. Kommunikationen mellan de enskilda segmenten kan övervakas och styras. Med användarautentisering och stöd för Syslog kan ändringar i nätverkets maskinvara övervakas på ett tillförlitligt sätt. Ytterligare säkerhetsfunktioner som den integrerade brandväggen, NAT-funktionen och IPsec säkerställer ett säkert nätverk.

Montering av Raptor-switchar i apparatskåp

Managed-switcharna uppfyller de höga kraven i standarderna IEC 61850 och IEEE 1613

Managed-switchar för höga krav

I energi- och infrastrukturapplikationer måste nätverkslösningar klara extrema miljöförhållanden. Raptor Managed-switcharna har utvecklats just för detta ändamål. De uppfyller de strikta kraven i de internationella standarderna IEC 61850 och IEEE 1613 och är därför idealiska för användning i krävande miljöer.

Switcharna imponerar med sin höga elektromagnetiska störtålighet, ett utökat temperaturområde på -40 till +85 °C och exceptionell tålighet mot stötar och vibrationshållfasthet. De fungerar tillförlitligt även under extrema förhållanden och säkerställer stabil prestanda i komplexa nätverk.

Modulär konstruktion av Raptor-switcharna

Raptor-switcharnas modulära plattform erbjuder många möjligheter

Modulär utformning av switchar

De modulära Raptor-switcharna innebär en flexibel plattform. De kan byggas ut individuellt med olika försörjnings- och kommunikationsmoduler. Även antalet portar kan utökas med en expansionsmodul. T.ex. SFP-modulvalen innebär ytterligare anpassningsmöjligheter.

Krav som skalbar nätverksprestanda, hög hastighet och långa drifttider uppfylls. Modulariteten hos våra switchar förbättrar tillförlitlig energihantering i nätverket och minskar den totala anläggningskostnaden och driftskostnader.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: smart utökning

MCP CoProcessor är en tillvalsmodul för Managed-switchar i produktfamiljen Raptor. Den integrerar en industridator (IPC) direkt i kopplingsstrukturen och utökar därmed nätverkets funktioner.

Med MCP CoProcessor kan Raptor-switcharnas beprövade nätverks- och säkerhetsfunktioner kompletteras med kraftfulla tredjepartsapplikationer för cybersäkerhet, automatisering och perifer dataanalys.

Ytterligare funktioner för Raptor-switchar
Partner för Raptor-teknik

Med MCP CoProcessor-modulerna kan du lägga till ytterligare funktioner i dina Raptor-switchar. På så sätt kan du dra nytta av den enkla integrationen av kraftfulla tredjepartsapplikationer. Upptäck våra Raptor-teknikpartner och deras innovativa lösningar för mer säkerhet, högre effektivitet och intelligenta nätverk.

Till Raptor-partner
Världskarta

Managed-switcharna EP 7200, 7400 och 7500

Managed-switcharna i den platta 19"-konstruktionen har en kraftfull uppsättning Layer 2- och Layer 3-funktioner. Varianterna EP 7400 och EP 7500 kan anpassas individuellt med totalt fyra olika kommunikationsmoduler samt två olika strömförsörjningsmoduler. Managed-EP 7400-switcharna kan utökas med PoE-funktioner, medan EP 7500-varianterna lägger till ytterligare Security-funktioner i grundkapslingen.

Till skillnad från de modulära Managed-switcharna EP 7400 och EP 7500 har Managed-switcharna i EP 7200-serien fördefinierade Ethernet-port-alternativ. Med upp till 32 portar har Managed EP 7200-switcharna en hög porttäthet och en uppsättning Lite-Layer-3-funktioner.

Interaktiv bildkarta: Konstruktion för Managed-switcharna EP 7400 och 7500
Färgdisplay
Snabb feldiagnos
SD-kort
Det finns två platser för SD-kort
Management-port
Kan avaktiveras
Modulär strömförsörjning
Individuell kombination av två nätaggregat möjlig
Diagnostik-LED-lampor
Snabb och enkel feldetektering
Interaktiv bildkarta: Modulär konstruktion för Managed-switcharna EP 7400 och 7500
Kopplingsplint med strömförsörjning
Enkel översikt över anslutningarna för ström- och larmkontakter
Kommunikationsmoduler
Val av totalt sex olika kommunikationsmoduler
Ytterligare portmoduler
Stödjer en SFP-modul med 4 portar eller ytterligare enhetsanslutningar

Produktöversikt

Managed-switchar EP 7200, 7400 och 7500 i detalj:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Egenskaper
Layer 2 ja ja ja
Layer 3 ja ja ja
Static routing upp till 64 upp till 4089 upp till 4089
Open Shortest Path First (OSPF) upp till 64 upp till 1358 upp till 1358
Routing Information Protocol (RIP) upp till 64 upp till 1358 upp till 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) upp till 8 upp till 15 upp till 15
Redundant Power Supplies ja ja ja
128 Bit AES Encryption ja ja ja
1588V2 genomskinlig klocka ja ja ja
Port Security ja ja ja
IPSEC/VPN nej nej ja
Stateful-brandvägg nej nej ja
NAT nej nej ja
MCP CoProcessor
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan

Managed-switcharna EP 6400 och 6500

De kompakta DIN-skeneenheterna med omfattande Layer 2- och Layer 3-funktionalitet stöder upp till 16 Ethernet-portar. Även här har EP 6500-varianterna ytterligare Security-funktioner.

Produktöversikt

Managed-switcharna EP 6400 och 6500 i detalj:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Funktioner
Layer 2 ja ja
Layer 3 ja ja
Static routing upp till 4089 upp till 4089
Open Shortest Path First (OSPF) upp till 1358 upp till 1358
Routing Information Protocol (RIP) upp till 1358 upp till 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) upp till 15 upp till 15
Redundant Power Supplies ja ja
128 Bit AES Encryption ja ja
1588V2 Transparent Clock ja ja
Port Security ja ja
IPSEC/VPN nej ja
Stateful Firewall nej ja
NAT nej ja
MCP CoProcessor
Till produktlistan Till produktlistan

Managed-switcharna EP 4200, 4300 och 5200

Managed-switcharna EP 4200, 4300 och EP 5200 är de kraftfulla Layer 2-switcharna i Raptor-sortimentet. EP 5200 erbjuder upp till 28 Ethernet-portar i 19-tumsformat, medan EP 4200 stöder upp till 16 Ethernet-portar i en kompakt variant med DIN-skena. FL SWITCH 4300-varianterna är också kraftfulla Layer 2-switchar, men de är inte IEC 61850-certifierade.

Produktöversikt

Managed-switcharna EP 4200, 4300 och 5200 i detalj:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Funktioner
Layer 2 ja ja ja
Redundant Power Supplies ja ja ja
128 Bit AES Encryption ja ja ja
PTP-implementering från början till slut ja ja ja
Port Security ja ja ja
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan