Partner för Raptor-teknik

Fler möjligheter för dina Raptor-switchar: MCP CoProcessor utökar Raptor-serien med kraftfulla tredjepartsapplikationer för cybersäkerhet, automatisering och Edge-analyser.
Nätverk

Med MCP CoProcessor-modulerna kan du lägga till värdefulla extrafunktioner i dina Raptor-switchar. De gör det möjligt att enkelt integrera kraftfulla tredjepartsapplikationer direkt i din nätverksinfrastruktur. Upptäck våra Raptor-teknikpartner och deras innovativa lösningar för mer säkerhet, högre effektivitet och intelligent sammankopplade system.

Logotyp Forescout

EyeInspect från Forescout integreras sömlöst i Raptor-plattformen

Forescout Transparens och skydd för OT-, ICS- och SCADA-miljöer

Forescout är en ledande leverantör av transparens, säkerhet och kontroll av nätverksanslutna IT-, IoT- och OT-miljöer. Med sin specialiserade OT-säkerhetslösning hjälper Forescout företag att kontinuerligt identifiera industriella tillgångar, bedöma risker och på ett tillförlitligt sätt uppfylla lagstadgade krav.

Tillsammans med Phoenix Contact har Forescout förverkligat en teknikintegration som är särskilt utformad för att skydda moderna OT-, ICS- och SCADA-miljöer. Forescouts lösning för övervakning av OT-nätverk, eyeInspect, integreras sömlöst i Raptor-plattformen och gör det möjligt att samla industriell kommunikation och säkerhetsfunktioner i ett enda verktyg. Detta ger operatörerna maximal insyn i sina fältenheter, minskar cyber- och driftrisker och identifierar hot i ett tidigt skede innan de leder till fel.

Logotyp Fortinet

Säker fjärrhantering och skydd av fält- och nätverksutrustning

Fortinet FortiGate NGFWs skyddar data, tillgångar och användare

Fortinet är en av världens ledande leverantörer av cybersäkerhetslösningar, känd för sina kraftfulla FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Det ger ett tillförlitligt skydd för data, system och användare i moderna, hybrida IT- och OT-miljöer. Fortinets lösningar kombinerar nätverks- och säkerhetsfunktioner och skapar därmed grunden för ett heltäckande skydd av industriella infrastrukturer.

Partnerskapet samlar dessa kompetenser för att motverka industriella cyberhot på ett målinriktat sätt. Genom att integrera FortiGate NGFW i Raptor-plattformen kan kunderna använda ett centralt verktyg för OT-applikationer. Verktyget möjliggör säker fjärrhantering och skydd av fält- och nätverksutrustning. Det ger en kraftfull och skalbar säkerhetsarkitektur.

Logotyp SyskeyOT

Enkel hantering av protokolldata i OT-miljöer

SyskeyOT Centraliserad loggning och transparens för OT-miljöer

SyskeyOT är en specialiserad leverantör av cybersäkerhetslösningar för industriella miljöer. Företaget hjälper operatörer inom sektorer som energi, vatten, olja och gas, transport och industri att uppfylla allt högre krav på säkerhet och efterlevnad. Med skalbara lösningar för OT-logghantering, OT-tillgångsinventering och sårbarhetshantering samt OT-nätverkshantering skapar SyskeyOT transparens och kontroll över komplexa OT-infrastrukturer.

Partnerskapet mellan Phoenix Contact och SyskeyOT förenklar avsevärt hanteringen av loggdata i heterogena OT-miljöer. Integrationen av SyskeyOT Scribbler Log Manager i Raptor-switch-plattformen ger kunderna en kraftfull, centraliserad loggningslösning. På så sätt kan loggdata från olika enheter samlas in, analyseras och hanteras på ett effektivt sätt.

Logotyp Xona

Säker fjärr- och mobilåtkomst till OT-system

Xona Lösningar för säker åtkomst till kritiska system och driftmiljöer

XONA Systems är en ledande leverantör av lösningar för säker åtkomst till kritisk infrastruktur och OT-miljöer. Med en konsekvent säkerhetsstrategi enligt principen Zero Trust hjälper XONA företag att minska sin angreppsyta och uppfylla lagstadgade krav samtidigt som det ger en enkel och användarvänlig åtkomstupplevelse för industriella applikationer.

Som en del av partnerskapet utvecklades en lösning för att möjliggöra säker fjärråtkomst och mobil åtkomst till OT-system. XONA CSG-plattformen för användaråtkomst kan integreras sömlöst i Raptor-plattformen. Det gör det möjligt för kunderna att använda ett centralt redskap för förtroendefria fjärrstyrda och mobila OT-åtgärder och att uppnå säker åtkomst till kritiska system på ett effektivt, skalbart sätt och utan ytterligare maskinvara.

Logotyp JPEmbedded

Effektiv och säker implementering av transformatorstationer baserade på IEC 61850

JPEmbedded Säker och skalbar IEC 61850-kommunikation

JPEmbedded, med säte i Krakow, Polen, är en erfaren leverantör av kommunikationslösningar för energisystem och industriella nätverk. Företaget är specialiserat på standardkompatibla protokollstackar som IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 och IEC 60870 5 10x samt gateways och kundspecifik inbäddad programvara.

Som en del av samarbetet har Phoenix Contact och JPEmbedded kombinerat sina tekniker för att skapa en kraftfull lösning. R-GOOSE gateway-programvaran från JPEmbedded kan integreras i Raptor-switchserien och utgör en central plattform för att utöka GOOSE-kommunikationen via lokala nätverk och fjärrnätverk. Den gemensamma lösningen möjliggör därmed en effektiv och säker implementering av transformatorstationer baserade på IEC 61850.

Logotyp EmberOT

Med programvarulösningen skapar Raptor-switcharna transparens om tillgångar och risker

EmberOT Programvarubaserad plattform ger insikt i tillgångar, sårbarheter och hot

EmberOT är specialiserat på att säkra industri- och OT-miljöer. Den helt programvarubaserade lösningen erbjuder en omfattande genomgång av tillgångar, sårbarhets- och riskbedömning samt identifiering av hot.

Tillsammans utgör de en programvarubaserad plattform som ger kontinuerlig insikt i tillgångar, sårbarheter och hot i industriella nätverk. EmberOT-programvarans interoperabilitet med switchar i Raptor-serien möjliggör sömlös identifiering, övervakning och analys av hot direkt på OT-Edge.

Logotyp CyVault

Cybersäkerhet för industriell och kritisk infrastruktur

CyVault Skydd mot cyberhot för OT-systemoperatörer

CyVault är en globalt ledande leverantör inom området cybersäkerhet för industriella och kritiska infrastrukturer. Med djupgående expertis inom OT-, ICS- och CPS-miljöer och omfattande erfarenhet från globala projekt stöder CyVault skyddet av kritiska system mot cyberattacker.

Som en del av partnerskapet har Phoenix Contact och CyVault kombinerat sina tekniker för att hjälpa OT-systemoperatörer att effektivt försvara sig mot cyberhot. CyVault | DOME | Byson X-sensorn kan integreras sömlöst i Raptor-plattformen. Den gemensamma lösningen gör det möjligt att använda ett centraliserat verktyg för OT-applikationer som säkrar industriell kommunikation och minskar riskerna för fältenheter.

Logotyp PCItek

Effektiv riskhantering för OT-fältenheter

PCItek Säker kommunikation och effektiv riskhantering för OT-fältenheter

PCItek är en erfaren leverantör av projektkonsultation, produktutveckling och programvaruintegration i industriell miljö. Med sin omfattande expertis stödjer företaget i synnerhet försörjningssektorn vid upphandling, implementering och integrering av drift- och planeringssystem. Tjänsteutbudet sträcker sig från analys, utbildning och dokumentation till modellering, systemdesign och implementering.

Phoenix Contact och PCItek har förenat sin expertis till ett teknikpartnerskap för att hjälpa operatörer av OT-system att säkra sina infrastrukturer. Integrationen av Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) skapar ett centralt verktyg för OT-applikationer som möjliggör säker kommunikation och stöder riskhantering för OT-fältenheter.

Logotyp Industrial Defender

Industrial Defender-plattformen ger tillförlitligt skydd mot cyberhot

Industrial Defender Effektivt skydd mot cyberattacker

Industrial Defender är en etablerad leverantör för insamling, övervakning och hantering av data från OT-anläggningar. Företaget grundades i USA 2006 och hjälper operatörer över hela världen att uppfylla säkerhets- och efterlevnadskrav samt att ge tvärfunktionella team en enhetlig bild av OT-risker. Industrial Defender har etablerat sig som en pålitlig partner, särskilt för stora industriföretag och operatörer av kritisk infrastruktur.

Samarbetet mellan Phoenix Contact och Industrial Defender har resulterat i en lösning som hjälper operatörer av OT-system att skydda sig mot cyberhot. Industrial Defender-plattformen kan integreras sömlöst i Raptor-plattformen. Det skapar ett centralt OT-verktyg som möjliggör säker industriell kommunikation och ger effektiv riskhantering för fältenheter.

Logotyp Radiflow

Den passiva nätverkssensorn Radiflow iSID™ körs direkt på Raptor-plattformen

Radiflow Helhetssyn på tillgångar med protokollinsikt och avvikelseidentifiering

Radiflow är en specialiserad leverantör av lösningar för OT-cybersäkerhet och industriell transparens. Med djupgående expertis inom industriella protokoll och passiv nätverksanalys hjälper Radiflow operatörer att synliggöra tillgångar, upptäcka avvikelser i ett tidigt skede och på ett hållbart sätt öka cyberresiliensen i kritisk infrastruktur.

Den passiva nätverkssensorn Radiflow iSID™ körs direkt på Raptor-plattformen och erbjuder omfattande upptäckt av tillgångar, transparens för industriella protokoll och avvikelseidentifiering. Genom att konsolidera nätverks- och säkerhetsövervakning på en gemensam plattform som är lämplig för transformatorstationer minskar operatörerna maskinvarukomplexiteten samtidigt som de ökar sin cyberresiliens.