Med 1:1-NAT tilldelas alla enheter inom ett LAN en IP-adress från det överordnade nätverket (WAN). Via den tilldelade adressen kan enheten sedan kontaktas via WAN. Fördel: En router- resp. gateway-konfiguration i WAN är inte nödvändig. Kommunikationen kan upprättas från LAN samt från WAN och begränsas inte till dedikerade protokoll. Nackdel: för varje enhet som kan nås i LAN måste en IP-adress reserveras i WAN.
NAT-switchar Switchar med NAT-routingfunktion kombinerar switching och routing i en och samma DIN-skeneenhet. På maskiner eller anläggningar med samma IP-adressområde kan de, tack vare Network Address Translation, användas för enkel integration i det överordnade nätverket.
NAT-switchens portar kan användas individuellt som LAN- eller WAN-portar
Hög flexibilitet
FL NAT 2000 erbjuder en hög grad av flexibilitet genom en individuell uppdelning av de åtta portarna i LAN- och WAN-portar. Därför kan du använda NAT 2000 som en enkel NAT-switch med en WAN- och sju LAN-portar. Det behövs ingen extra switch i systemet.
Alternativt kan du använda NAT-switchen för att ansluta en maskin till flera överordnade nätverk, t.ex. produktionsnätverk och diagnostiska nätverk. Du kan välja mellan olika NAT-mekanismer: 1:1-NAT, virtuell NAT, IP-maskering och portvidarebefordran.
Kostnadseffektivt integrering i överordnade nätverk – med virtuell adressering (NAT)
Om identiska maskiner drivs parallellt i ett nätverk måste varje maskin konfigureras individuellt. Det är nödvändigt för att kunna integrera dem i det överordnade kommunikationsnätverket. Med olika NAT-mekanismer kan du driva hela produktionsceller med samma IP-adressområde utan att behöva konfigurera maskinerna individuellt.
Översikt över NAT-mekanismer NAT-mekanismer som stöds av NAT-switchar
Virtual NAT kombinerar 1:1-NAT med en virtuell routernivå. På denna routernivå är adressen mappad från LAN och överförs sedan till WAN, precis som vid en standardrouting från den virtuella mellanliggande nivån. Fördel: det krävs endast en IP-adress från WAN för själva NAT-gränssnittet. Nackdel: i WAN måste rutten till det (virtuella) nätverket meddelas och NextHop- resp- gatewayadressen måste anges.
Vid IP-Masquerading fungerar NAT-enheten som en slags proxy så att alla LAN-enheter kommunicerar utåt med NAT WAN-gränssnittsadressen. De olika LAN-enheterna åtskiljs genom att använda olika TCP/UDP-portar. Fördelar: det krävs inga ytterligare WAN-adresser förutom den för själva NAT-enheten. Routern och gatewayen behöver inte konfigureras i WAN. Nackdel: kommunikation från WAN- till LAN-enheter är möjlig endast via port-forward.
Portvidarebefordran gör att man kan nå en viss tjänst för en LAN-enhet från WAN-nätverket. För vidarebefordran till önskad LAN-enhet, adresseras WAN-gränssnittet för NAT-enheten med ett specificerat TCP/UDP-portnummer.
FL NAT 2000 stöder redundansmekanismerna RSTP och MRP
Redundans i LAN och WAN
För att säkerställa hög tillförlitlighet både inom anläggningen och vid anslutning till överordnade nätverk, stöder FL NAT 2000 redundansmekanismer för LAN och WAN.
För redundant anslutning till överordnade WAN-gränssnitt kan NAT 2000 integreras med två WAN-portar i en RSTP-ring.
För LAN kan du använda både RSTP och MRP som master eller klient för att upprätta en redundant anslutning av maskindelar till NAT-switchen.
NAT-switcharna stöder PROFINET-funktionerna
PROFINET-stöd i LAN
På LAN-sidan tillhandahåller NAT 2200 och NAT 2300 komplett PROFINET-integration:
- Integration i PROFINET-styrningar, t.ex. TIA eller PC Worx
- MRP-stöd för att öka tillgängligheten
- LLDP för topologidetektering
- Maskinvarubaserad PROFINET-prioritering
- Utökad diagnos för PROFINET
Översikt över FL NAT 2000
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
| Larmkontakt | Nej | Ja | Ja |
| Temperaturområde | 0 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Skyddsklass | IP20 | IP20 | IP20 |
| Spänningsförsörjning | 18 ... 32 V DC | 12 ... 57 V DC (redundant) | 12 ... 57 V DC (redundant) |
| NAT-funktioner | 1:1-NAT, virtuell NAT, IP-Masquerading, portvidarebefordran (källa/destination) | 1:1-NAT, virtuell NAT, IP-Masquerading, portvidarebefordran (källa/destination) | 1:1-NAT, virtuell NAT, IP-Masquerading, portvidarebefordran (källa/destination) |
| Routing | Statisk routing | Statisk routing | Statisk routing |
| Filterfunktioner | |||
| Quality-of-Service | Ja | Ja | Ja |
| VLAN | Ja | Ja | Ja |
| Multicast/IGMP-snooping | Ja | Ja | Ja |
| Redundans | |||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | Ja | Ja | Ja |
| MRP-manager/klient | Nej/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| Fast Ring Detection (FRD) | Nej | Ja | Ja |
| Large Tree Support | Nej | Ja | Ja |
| Utökad ringredundans, 15 ms | Nej | Nej | Nej |
Översikt över FL NAT 2000
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| Hanteringsfunktioner | |||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | Ja | Ja | Ja |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Ja | Ja | Ja |
| Address Conflict Detection (ACD) | Ja | Ja | Ja |
| DHCP-server | Portbaserad | Pool-/portbaserad, tillval 82 | Pool-/portbaserad, tillval 82 |
| Command Line Interface (CLI) | Ja | Ja | Ja |
| Automationsprotokoll | |||
| PROFINET Conformance Class | A | B | B |
| PROFINET-enhet | Nej | Ja | Ja |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | Ja | Ja | Ja |
| Godkännanden | - | Marina godkännanden, ATEX, IECEx | Marina godkännanden, ATEX, IECEx |
| Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan |