Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Tre managed PoE-switchar

Managed PoE-switchar

Managed PoE-switcharna i 4000-serien gör det möjligt att ansluta upp till 16 nätverksenheter. Upp till åtta nätverksenheter kan matas med både data och ström via Ethernet-kabeln. Omfattande konfigurationsmöjligheter och särskilda PoE-funktioner gör switcharna till en effektiv och flexibel lösning för ditt nätverk.

Övervakningskamera

PoE-switcharna i 4000-serien lämpar sig för användning i ​PoE-drivna och effektkrävande enheter som ​PoE​++ ​kameror

Upp till 60 W effekt per port

Managed PoE-switcharna i 4000-serien matar nätverksenheter med upp till 60 W per port. De passar också för att användas i applikationer med enheter som effektkrävande kameror som uppfyller standarden IEEE 802.3bt (PoE++).

Ytterligare funktioner inkluderar Gigabit SFP uplink-portar med Jumbo Frame-funktioner för att säkerställa dataintegriteten. Detta säkerställer dataöverföringen i alla applikationer.

En man vid konfigurering av PoE-funktioner på en dator framför ett apparatskåp

Med PoE-switcharna 4000 kan du konfigurera olika PoE-funktioner

Konfigurationsmöjligheter för PoE

Med managed PoE-switcharna i 4000-serien kan du göra användaranpassade PoE-inställningar. Så kan t.ex. PoE-funktionaliteten aktiveras och avaktiveras per port. Dessutom kan du också göra en PoE-prioritering och ställa in maximala effektbudgetar. Vid eventuella problem med strömförsörjningen till switcharna säkerställs att de viktigaste enheterna fortsätter att försörjas via PoE.

PoE-watchdogfunktion

Med PoE-övervakningsfunktionen kan du kontrollera att dina PoE-nätverksenheter fungerar korrekt. Switchen skickar med jämna mellanrum en ping till PD-enheten (Powered Device). Efter ett konfigurerbart antal obesvarade pings utförs en Power Cycle (av- och påslagning). PD-enheten startas om. Nätverksenheter som inte längre fungerar under drift p.g.a. funktionsstörningar, kan på så sätt återställas till ett korrekt tillstånd utan att det behövs någon servicetekniker. Alternativt kan PoE-switchen avaktivera PD-enheten helt.

PoE-schemaläggningsfunktion

Planera vilken dag och tid switchen ska leverera Power over Ethernet till dina nätverksenheter, med hjälp av PoE-schemaläggningsfunktion. Detta underlättar om nätverksenheterna endast behövs vid vissa tider på dagen. På så sätt minskas strömförbrukningen och databelastningen på nätverket under den övriga tiden.

Översikt över managed PoE-switch 4000

FL SWITCH 4000 POE

Överföringshastighet 10/100/1000 MBit/s
Larmkontakt Ja
Temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Kapslingsklass IP30
Spänningsförsörjning 52 V DC …55 V DC, redundant
Power over Ethernet
PoE-standarder IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet effektbudget 60 W per port | 180 W/240 W per switch
PoE-funktioner PoE-konfiguration, PoE-schemaläggning, PoE-watchdog
Filterfunktioner
Quality-of-Service Ja
VLAN Ja
Multicast/IGMP-snooping Ja
Redundans
Rapid Spanning Tree (RSTP) Ja
MRP-manager/klient Nej/Nej
Fast Ring Detection (FRD) Nej
Large Tree Support Nej
Extended Ring-redundans 15 ms Ja
Till produktlistan

Översikt över andra egenskaper

FL SWITCH 4000 POE

Hanteringsfunktioner
Port Configuration, Statistics and Utilization Ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Ja
Address Conflict Detection (ACD) Nej
DHCP-server Nej
Command Line Interface (CLI) Nej
Automationsprotokoll
PROFINET Conformance Class A
PROFINET-enhet Nej
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering Nej
Godkännanden CE, UL
Till produktlistan