Managed TSN-switchar Med managed TSN-switchar från Phoenix Contact skapar du tillämpningar med exakt tidssynkronisering. På så sätt kan du garantera kommunikation i realtid och högre tillgänglighet för dina automationsnätverk.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – den nya Ethernet-tekniken

Time-Sensitive Networking är en uppsättning av standarder som ska förbättra realtidsegenskaperna i moderna Ethernet-nätverk. Det handlar alltså om flera enskilda standarder som för närvarande definieras i TSN Task Group för standardiseringsorganisationen IEEE 802.1.

Ethernet TSN är dock inget något självständigt kommunikationsprotokoll, utan definierar funktioner. Dessa funktioner kan i sin tur användas av olika protokoll som t.ex. OPCUA eller PROFINET.

Användarvänlig TSN-konfigurering

Enkel PROFINET TSN-konfiguration via PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – TSN-profil

Managed TSN-switchar i serien 2300 och 5900 har stöd för PROFINET-TSN-profilen:

  • IEEE 802.1AS (exakt tidssynkronisering)
  • Frame Preemption
  • Stream-hantering via PROFINET

TSN-konfigureringen är mycket enkel. FL SWITCH TSN 2300 och 5900 används för att utföra en användarvänlig TSN-konfigurering via PROFINET 2.4-engineering. Det är då betydligt enklare att konfigurera isokron datatrafik jämfört med klassiska PROFINET RT.

CC-Link IE TSN standardlogotyp

Modern standard i en tidsålder av Industri 4.0

CC-Link IE TSN-profil

Managed-switcharna FL SWITCH TSN 2300 och 5900 stöder även CC-Link IE TSN-profilen. CC-Link IE TSN-specifikationen kombinerar Gigabit-Ethernet-bandbredd med TSN-funktioner:

  • Tidssynkronisering (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Tidsdelning

TSN-mekanismerna ökar prestandan, robustheten och tillgängligheten i moderna nätverk.

Managed TSN-Switch 2300 och 5900

TSN-switchar för införande av TSN utan att behöva byta enheter

Beprövad och framtidssäker i en enhet

Eftersom det finns stöd för alla funktioner i FL SWITCH 2000-serien tillåter enheterna FL SWITCH TSN 2300 och FL SWITCH 5900 även användning i de klassiska applikationerna. Använd TSN-Switches från Phoenix Contact för att bestämma hur din nuvarande nätverkslösning ska migreras till en modern TSN-arkitektur.

Översikt över managed TSN-switchar

Här får du en överblick över de tekniska egenskaperna för switcharna 2300 och 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Överföringshastighet 10/100/1 000 MBit/s 10/100/1 000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames Ja Ja
Larmkontakt Ja (digital utgång) -
Temperaturområde -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Matningsspänning 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunktioner Quality- och Class-of-Service, DSCP, TSN-streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-snooping Quality- och Class-of-Service, DSCP, TSN-streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-snooping
Redundans RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Hanteringsfunktioner Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool-/port-baserad, tillval 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-server (pool-/port-baserad, tillval 82), CLI
Diagnosfunktioner Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Tidssynkronisering Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cyber Security – Network Access MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automationsprotokoll PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering
TSN-funktioner PROFINET TSN-Profil, Stream Management, CC-Link IE TSN PROFINET TSN-Profil, Stream Management, CC-Link IE TSN
Godkännanden Marina godkännanden, ATEX, IECEx -