-
Säkerhetsplanering
Planering av de aktiviteter som krävs för att uppnå systemets funktionella säkerhet (FS), inklusive verifiering och validering. -
Riskbedömning
Systematisk identifiering och utvärdering av alla risker och fastställande av åtgärder för riskreducering. -
Skyddsnivåtilldelning
Tilldela de planerade åtgärderna till enskilda skyddsnivåer och fastställa nödvändig SIL för säkerhetsfunktioner. -
Hantering funktionell säkerhet
Fastställa ett ledningssystem för styrning av livscykeln och resursplanering. -
Bedömning funktionell säkerhet
Återkommande bedömning om säkerhetsplaneringen och hanteringen av den funktionella säkerheten har applicerats korrekt.
Funktionell säkerhet inom processindustrin Processindustrin ställer de högsta kraven på säkerhet och tillgänglighet. Phoenix Contact stöder dig med certifierade lösningar och omfattande expertis vid implementeringen av IEC 61511.
Vid planering, upprättning och drift av säkra processtekniska anläggningar och maskiner anger aktuella direktiv och lagar den ram som måste följas. Från dessa finns standarder som anger vilken teknisk nivå som minst måste uppfyllas. Standardserien IEC 61511 reglerar tillämpningen av funktionell säkerhet vid anläggningar inom processindustrin.
För omsättningen ansvarar planerare, tillverkare och operatörer av anläggningar i lika hög grad som området för systemintegration, som förverkligar den funktionella säkerheten. Ändringar i kraven kräver regelbunden anpassning av verifieringsdokument, processer och utbildning av medarbetare. Men även modifikationer och integration av delenheter i befintliga anläggningar gör det nödvändigt med kontinuerliga kontroller.
Vi erbjuder:
- Säkra komponenter för säkerhetsapplikationer i processanläggningar, certifierade enligt IEC 61508 och IEC 61511
- ATEX-certifierad, robust säkerhetsteknik för användning i potentiellt explosiva miljöer
- Tillförlitlig diagnostik och enkelt funktionstest i enlighet med IEC 61508
Applikationer
Inom processindustrin finns det många olika möjliga faror för människor, egendomar och miljö. För att minimera dessa faror upprätthåller drift- och regleringsfunktioner de processtekniska förloppen. Anläggningarna säkras med integrerade säkerhetstekniska system.
Produkter
Phoenix Contact erbjuder ett brett utbud av SIL-certifierade produkter för funktionella säkerhetsapplikationer inom processindustrin, från säkra kopplingsreläer till säkra styrsystem.
Standarder och direktiv Krav på utformning av skyddsfunktioner i processindustrin
För de grundläggande kraven på säker drift av anläggningar inom processindustrin finns det särskilda utformningsriktlinjer vad gäller funktionell säkerhet. Den internationellt harmoniserade metoden för säkerhetsanordningar inom processtyrningsteknik beskrivs i IEC 61511. En viktig del är livscykeln tillsammans med hanteringen av den funktionella säkerheten. De enskilda faserna är nära sammankopplade och gör det möjligt att hålla ett öga på alla krav under säkerhetsutrustningens hela livscykel.
Livscykel Information för planering, systemintegration, drift
-
Specifikation av säkerhetskrav
Specifikation av kraven på säkerhetssystemet inklusive säkerhetsfunktionerna. -
Valideringsplanering
Planering av nödvändiga aktiviteter för kontroll av de specificerade säkerhetsfunktionerna. -
Utformning och planering av säkerhetssystemet
Detaljerad planering för att förverkliga säkerhetskraven och säkerhetsfunktionerna, bevis på säkerhetsintegriteten. -
Montering och idrifttagning
Installation av säkerhetssystemet och idrifttagning. -
Validering
Genomförande av funktionskontrollen baserat på valideringsplanen och bevisa riskreduceringen enligt riskbedömningen.
-
Drift och modifikation
Upprätthållande av den funktionella säkerheten under drift och vid ändringar av anläggningen -
Urdrifttagande
Avaktivering och kassering av säkerhetsfunktioner som inte längre behövs
Processäkerhet Uppfylla aktuella lagstadgade krav
Inom processindustrin finns det många olika möjliga faror för människor och miljö. För att minimera dessa risker bör kraven i IEC 61511 uppfyllas. IEC 61511 föreskriver hantering av den funktionella säkerheten för att undvika systematiska fel. För att behärska tillfälliga fel måste säkerhetsfunktionerna konstrueras på rätt sätt. Dessutom måste kraven på explosionsskyddet beaktas. Den tilltagande begränsningen i lagstiftningen och det ökande antalet säkerhetsföreskrifter förutsätter att man förstår explosionsskyddets grundprinciper.
Vägen till en säker processanläggning Förverkliga hanteringen av den funktionella säkerheten
Livscykeln åskådliggör processen:
En utförlig och väldokumenterad riskanalys är grunden för att skapa en säker processanläggning. Baserat på den kan då följande dokument skapas i de olika faserna:
- Specifikation av säkerhetskrav
- Utförande för maskinvaran och SIL-intyget
- Programvarudokumentation
- Validering av säkerhetsfunktionerna
Om dessa faser genomförs utan planering och utan ett lämpligt ledningssystem kan systematiska fel smyga sig in. Dessa fel kan förbli oupptäckta tills en risk uppstår. Därför börjar vägen till en säker processanläggning redan före riskanalysen (inkl. HAZOP). För att undvika systematiska fel i de enskilda faserna behöver anläggningstillverkarna och -operatörerna en hantering av den funktionella säkerheten.
Vanliga frågor Vanliga frågor om maskinsäkerhet
1. Vad är IEC 61511?
IEC 61511 är en internationell standard som definierar kraven för funktionell säkerhet inom processindustrin. Den reglerar hela livscykeln för säkerhetsrelaterade system, t.ex. säkerhetsinstrumenterade system (SIS).
2. För vilka branscher är IEC 61511 relevant?
Standarden vänder sig till företag inom processindustrin, t.ex. Kemi, läkemedel, olja och gas, livsmedelsproduktion samt vatten- och avloppshantering.
3. Vad är skillnaden mellan IEC 61508 och IEC 61511?
IEC 61508 är den övergripande standarden för funktionell säkerhet inom alla branscher. IEC 61511 är ett branschspecifikt överspänningsskydd för processindustrin och bygger på principerna i IEC 61508.
4. Vilka produkter från Phoenix Contact uppfyller IEC 61511?
Phoenix Contact erbjuder säkra kopplingsreläer, isolationsförstärkare, VIP I/O-Marshalling och ATEX-certifierade komponenter som uppfyller kraven i IEC 61511.
5. Hur stödjer Phoenix Contact implementeringen av IEC 61511?
Förutom certifierade produkter erbjuder Phoenix Contact utbildningar, webbseminarier och individuell rådgivning om standardkompatibel implementering av funktionell säkerhet i processindustrin.
6. Vad betyder SIL (Safety Integrity Level)?
SIL beskriver tillförlitligheten hos ett säkerhetsrelaterat system. IEC 61511 definierar fyra SIL-nivåer, där SIL 4 är den högsta säkerhetsnivån.
7. Vad händer under en nödavstängning (ESD)?
Nödavstängning står för säker avstängning i händelse av fara. Vid nödsituationer i processanläggningar prioriteras skyddet av människor och miljö. För att minimera riskerna måste berörda system omedelbart stängas av. I detta fall ingriper emergency-shutdown-systemet (ESD). Säkra kopplingsreläer från Phoenix Contact stänger av berörda applikationer på ett säkert sätt i en nödsituation.
8. Vad är brand- och gassystem?
Begreppet brand och gas innebär att varningssystem kopplas in i ett tidigt skede. Förutom emergency-shutdown-systemet krävs inom processindustrin även ett fire-and-gas-system. Om brand uppstår eller explosiva gaser läcker ut måste det varnas för faran i tid. Säkra kopplingsreläer från Phoenix Contact slår på sirener och varningsljus på ett säkert sätt i en nödsituation.