Repeterare och ingångssignalförstärkare med egensäkerhet, HART-transparent. Överför matade eller aktiva 0/4-20 mA-signaler från det explosionsfarliga området till en last (aktiv eller passiv) i säkert område. Galvanisk 3-vägs isolation; SIL 2 enligt IEC 61508, med skruvanslutning
Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd
Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd säkrar standardfunktioner samt elektriskt explosionsskydd för alla ämnesgrupper och områden i enlighet med tillämpliga standarder. Med den konsekventa produktutvecklingen och värderingen enligt SIL IEC 61508 och PL DIN EN ISO 13849, minimerar våra isolationsförstärkare och mätomvandlare risker till en acceptabel restrisk och ger skydd för människor, maskiner och miljö.
2-kanalig Ex-i NAMUR isolationsförstärkare med brett inspänningsområde för induktiva givare och switchar. Som signalutgång finns det ett relä med växlande kontakt tillgängligt per kanal. Felidentifiering (LFD), 3-vägs isolation, SIL 2.
Egensäker temperaturmätomvandlare: omvandlar signaler från motståndstermometrar som är installerade i Ex-området, och överför en 0/4–20 mA signal till en last i det säkra området. Fritt programmerbar. 3-vägsisolering, SIL, skruvanslutning, standardkonfiguration.
Ex i NAMUR isolationsförstärkare. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. Signalerna överförs via 2 reläutgångar (slutande kontakter) till det säkra området. Ledningsfelindikering (LFD), 3-vägs isolarion, SIL 2.
Ex i-NAMUR-isolationsförstärkare för drift av induktiva givare och brytare i det explosionsfarliga området. Signalerna överförs via 2 transistorutgångar (passivt) till det säkra området. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, 3-vägs isolation, Ledningsfelindikering, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Skruvanslutning
Utgångsisolator med egensäkerhet, HART-transparent. Isolerar och överför 0/4 mA ... 20 mA-signaler med egensäkerhet till en last i explosionsfarligt område. Galvanisk 3-vägs isolation, ledningsfelindikering (frånkopplingsbar via DIP-switch), SIL 2 (SC3) enligt IEC 61508, push-in-anslutning.
Ex i-NAMUR-isolationsförstärkare för drift av induktiva givare och brytare i det explosionsfarliga området. Per kanal överförs signalerna till det säkra området via 1 transistorutgång (passiv). antal kanaler: 2, Standardkonfiguration, 3-vägs isolation, Ledningsfelindikering, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-anslutning
Ex i NAMUR isolationsförstärkare, 2-kanalig. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. Signalerna överförs via reläutgångar (slutande kontakter) till det säkra området. Felidentifiering (LFD), 3-vägs isolation, SIL 2.
Ex i-ventilstyrblock. För styrning av egensäkra Ex-i-magnetventiler i Ex-området, larmblock eller lysdioder. Strömbegränsning vid 48 mA. För gaser upp till grupp IIC, loopmatad, galvanisk isolation, SIL 3. Push-in-anslutning.
Ex i NAMUR isolationsförstärkare, 2-kanalig. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. Signalerna överförs via reläutgångar (slutande kontakter) till det säkra området. Felidentifiering (LFD), 3-vägs isolation, SIL 2.
En milstolpe inom miniatyriseringen Mycket kompakta egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro vinner stora utmärkelser
De nya egensäkra varianterna i MINI Analog Pro-familjen med isolationsförstärkare på 6,2 mm erbjuder explosionsskydd och funktionell säkerhet i unik kompakthet. Med en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med nuvarande lösningar behandlas mättekniska signaler på ett tillförlitligt sätt och samtidigt säkerställs skyddet av människor, miljö och anläggningar. Produkterna är genomgående klassificerade enligt den högsta säkerhetsnivån, SIL 3 one out of one. Driftskonceptet och den kontinuerliga digitaliseringen är särskilt användarvänliga och framtidssäkra.
Med denna innovativa prestanda har produkterna nu belönats som vinnare av GIT Safety Award och med guld i German Innovation Award.
Jämförelse av isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd
Rätt lösning för varje tillämpning
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Egensäkerhet och SIL 3 unikt kompakt i byggbredd och -höjd |
MACX Analog
Det beprövade, omfattande utbudet av lösningar |
|
| Genomgående funktionell säkerhet i SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
| Funktionell säkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typspecifik: AI, AO, DI, DO | ||
| Funktionell säkerhet PL d, PL c, typspecifik | ||
| Dubbelkanal | ||
| Varianter med brett inspänningsområde | ||
| Avbrottsfri mätning av strömslingor | ||
| Omgivningstemperaturområde -40 °C … +70 °C, utan derating | ||
| Gateways för buss- och nätverksanslutning | ||
| Informationshämtning via Signal Conditioner App | NFC- och QR-kod | QR-kod |
Fördelar
- Separera, konvertera, filtrera och förstärk signaler på ett tillförlitligt och säkert sätt med våra isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd
- Säkrare och mer platsbesparande än någonsin: egensäkerhet och SIL 3 på en byggbredd på endast 6,2 mm med mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare
- Maximalt explosionsskydd för alla Ex-zoner och gasgrupper med en- och tvåkanaliga egensäkra isolationsförstärkare och -mätomvandlare
- Hög driftsäkerhet med genomgående SIL-godkända isolationsförstärkare
- Integrera analoga signaler enkelt i säkerhetskedjan enligt maskindirektivet: med isolationsförstärkare med Performance Level
Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd MINI Analog Pro
De mycket kompakta MINI Analog Pro-isolationsförstärkarna och -mätomvandlarna kombinerar egensäkerhets explosionsskydd och funktionell säkerhet upp till SIL 3 1oo1 med en unik kompakthet vad gäller byggbredd och -höjd. I din applikation kan du dra nytta av det särskilt användarvänliga konstruktions- och driftskonceptet, de många olika parametreringsalternativen och en konsekvent digitalisering.
Isolationsförstärkare och mätomvandlare för explosionsskydd MACX Analog
Våra egensäkra isolationsförstärkare MACX Analog och -mätomvandlare erbjuder dig ett omfattande utbud av lösningar för säker och tillförlitlig signalkonditionering. I egensäkra kretsar erbjuder egensäkerhetsvarianterna explosionsskydd upp till alla zoner och ämnesgrupper. Produkterna, som konsekvent har utvecklats i enlighet med säkerhetskraven i IEC/EN 61508 och PL EN ISO 13849, garanterar säkerheten för människor, miljön och anläggningen.
Explosionsskydd
Inom den kemiska och petrokemiska industrin uppträder ständigt explosionsfarliga atmosfärer på grund av processtekniska förlopp. De uppstår t.ex. på grund av läckande gaser, ånga eller dimma. Sådana explosionsfarliga atmosfärer kan även uppstå på grund av damm i kvarnar, silon, socker- och foderfabriker. Därför skall elektriska enheter i explosionsfarliga områden uppfylla särskilda direktiv – bland annat certifieringarna och direktiven ATEX, IECEx, NEC/CEC och UL. Här hittar du en översikt över grunderna för explosionsskydd.
Tjänster för säkerhet inom industrin
Som en produktoberoende tjänsteleverantör hjälper vi dig att minimera säkerhets- och ansvarsrisker:
- Systematisk faro- och riskanalys enligt DIN EN 61511, inklusive HAZOP-studie
- Rådgivning och stöd för förberedelse av SIL-intyg enligt IEC 61508 och IEC 61511
- Validering av säkerhetsfunktioner och funktionstest
- Rådgivning om användning av explosionsskyddskomponenter och om hantering av explosiva atmosfärer enligt 2014/34/EU och 1999/92/EG
Upptäck fler kompetensområden, som industrisäkerhet, CE-märkning och arbetssäkerhet, på vår webbplats eller i vår broschyr Tjänster för säkerhet inom industrin.