MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare
2924016

Repeterare och ingångssignalförstärkare med egensäkerhet, HART-transparent. Överför matade eller aktiva 0/4-20 mA-signaler från det explosionsfarliga området till en last (aktiv eller passiv) i säkert område. Galvanisk 3-vägs isolation, SIL 2 enligt IEC 61508, med push-in-anslutning


Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ingång 0/4 mA ... 20 mA, egensäker, [Ex ia], matande och icke-matande
Omvandlar-matningsspänning > 16 V
Utgång 0/4 mA ... 20 mA, aktiv till 1000 Ω belastning eller passiv
Dubbelriktad HART-signalöverföring
Felsignalering enligt NAMUR NE 43
SIL 2 enligt IEC/EN 61508
Installation i Ex-zon 2 tillåten
Galvanisk 3-vägs isolation
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Jackbara anslutningsplintar, Push-in anslutningsteknik
Kapslingsbredd: 12,5 mm
liten förlusteffekt
Hög överföringsexakthet