MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
-
Repeterare/ingångsisolationsförstärkare
2865340
Repeterare och ingångssignalförstärkare med egensäkerhet, HART-transparent. Överför matade eller aktiva 0/4-20 mA-signaler från det explosionsfarliga området till en last (aktiv eller passiv) i säkert område. Galvanisk 3-vägs isolation; SIL 2 enligt IEC 61508, med skruvanslutning
Produktdetaljer
Produkttyp | Repeterare |
Produktfamilj | MACX Analog |
Användning | Analog IN |
Antal kanaler | 1 |
utförande | Ex i-isolationsförstärkare med funktionell säkerhet SIL |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,95 W (20 mA, 250 Ω) |
Signalöverföringsbeteende | In = Out |
svar på en överföring (10-90%) | < 200 µs (vid hopp 4 mA ... 20 mA, last 600 Ω) |
< 600 µs (vid hopp 0 mA ... 20 mA, last 600 Ω) | |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoefficient typisk | < 0,004 %/K |
Överföringsfel maximalt | < 0,1 % (från slutvärdet 20 mA) |
Typiskt överföringsfel | < 0,05 % (från slutvärdet 20 mA) |
Polaritetsskydd | ja |
Galvanisk isolation | |
Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolering | Säker isolation |
Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 265 Veff |
Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
Märkisolationsspänning | 265 Veff |
Galvanisk isolation Utgång/försörjning IEC/EN 60079-7 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-7 |
Märkisolationsspänning | 265 Veff |
Försörjning | |
Benämning | Repeterardrift |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Förlusteffekt | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
Effektförbrukning (Utgång aktiv) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
Försörjning | |
Benämning | Isolationsförstärkardrift |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Förlusteffekt | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
Signal: Repeterardrift | |
Beskrivning av ingången | aktiv strömingång, egensäker |
Antal ingångar | 1 |
Ingångssignal | Ström |
Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Strömbegränsning | 25 mA |
Transmittermatningsspänning | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Pol- och överspänningsskydd | ja |
Under-/överlastsignalområdet | 0 mA ... 24 mA (utökat överföringsområde för diagnostik) |
Signal: Isolationsförstärkardrift | |
Beskrivning av ingången | passiv strömingång, egensäker |
Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
spänningsfall | < 3,5 V (för drift av ingångsisolationsförstärkaren ) |
Under-/överlastsignalområdet | 0 mA ... 24 mA (utökat överföringsområde för diagnostik) |
Signal: Repeterardrift | |
Beskrivning av utgången | Strömutgång (aktiv och passiv) |
Antal utgångar | 1 |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
4 mA ... 20 mA (passiv, extern matningsspänning 14 V ... 26 V) | |
Last/utgångslast strömutgång | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Utgångsrippel | < 20 mVeff |
Utgångsförhållande vid fel | 0 mA (Kabelbrott på ingången) |
≥ 22,5 mA (Ledningskortslutning i ingången) | |
Under-/överlastsignalområdet | 0 mA ... 24 mA (utökat överföringsområde för diagnostik) |
Signal: Isolationsförstärkardrift | |
Beskrivning av utgången | Strömutgång (aktiv och passiv) |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (aktiv) |
4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
0 mA ... 20 mA (passiv, extern matningsspänning 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (passiv, extern matningsspänning 14 V ... 26 V) | |
Last/utgångslast strömutgång | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Utgångsrippel | < 20 mVeff |
Utgångsförhållande vid fel | 0 mA (Kabelbrott på ingången) |
0 mA (Ledningskortslutning i ingången) | |
Under-/överlastsignalområdet | 0 mA ... 24 mA (utökat överföringsområde för diagnostik) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testuttag | |
Diameter max | 2 mm |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 | |
Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Säkerhetstekniska data: Repeterardrift | |
Max. utgångsspänning Uo | 25,2 V |
Max. utgångsström Io | 93 mA |
Max. utgångseffekt Po | 587 mW |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Säkerhetstekniska data: Isolationsförstärkardrift | |
Ingångsspänning Ui | ≤ 30 V |
Ingångsström Ii | ≤ 150 mA |
Max. inre induktivitet Li | försumbar |
Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
125 V DC |
Datakommunikation (bypass) | |
HART-funktion | ja |
Stödda protokoll | HART-transparent |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 112,5 mm |
Djup | 113,7 mm |
Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (valfritt monteringsläge) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 375 VPP (Försörjning, ingång/utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 190 V AC (Försörjning, ingång/utgång) |
110 V DC (Försörjning, ingång/utgång) | |
Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (Försörjning, ingång/utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (Försörjning, ingång/utgång) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Observera | ytterligare EN 61326 |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikat | BVS 08 ATEX E 054X |
IECEx | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikat | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | 2022122316115973 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 2 |
Certifikat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Märkning | 3 |
KC-s | |
Märkning | [Ex ia] IIC/IIB |
Certifikat | 17-KA4BO-0400X |
INMETRO | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikat | DNV 18.0136 X |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
Snabba transienter (burst) | |
Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
Ledningsstyrd påverkan | |
Benämning | Ledningsförda störningar |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
GB Standard | |
Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2865340 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1211 |
Produktnyckel | DK1211 |
Katalogsida | Sida 142 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356160353 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 182,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 3b111f6c-b897-4a2c-b6d8-b819c21a1ebd |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skenekontakt 1136500
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Kontaktset 1584378
Fördelar
Ingång 0/4 mA ... 20 mA, egensäker, [Ex ia], matande och icke-matande
Omvandlar-matningsspänning > 16 V
Utgång 0/4 mA ... 20 mA, aktiv till 1000 Ω belastning eller passiv
Dubbelriktad HART-signalöverföring
Felsignalering enligt NAMUR NE 43
SIL 2 enligt IEC/EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Jackbara anslutningsplintar, skruvanslutningsteknik, med integrerade jackningshonor för HART-kommunikatorer
Kapslingsbredd: 12,5 mm
liten förlusteffekt
Hög överföringsexakthet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge