TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare
2902932

Universiell Termination-Carrier för anslutning av 16 MACX Analog Ex-i isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse), med HART multiplexer-anslutning

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplad, passivt kretskort
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Systemanslutning D-SUB hane, 37-polig (1:1-förbindelse)
Enkel eller redundant matning (diodfrånkopplad, polskyddad) och övervakningsfunktion förverkligas via separat DIN-skenemodul
Gränssnitt för anslutning till HART multiplexer
Kabelsatserna för signalanslutning ingår i leveransomfånget och behöver inte beställas separat