EMLF (108XE)R - Etikett, högflexibel
0800549

Etikett, högflexibel, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 108 mm, textfältets bredd: 48000 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMLF-skylten består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
I temperaturområdet från -40 °C ... 90 °C upp till 8 års beständighet utomhus
Optiskt mycket högvärdigt utseende
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLF ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål