MACX MCR-S-MUX
-
HART-multiplexer
2865599
HART-multiplexer för online-konfiguration och diagnostik av HART-anpassade fältenheter samt för kontinuerlig dokumentiation av processvariablerna och tillstånd med en dator resp. ett hanteringssystem, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Möjliggör online-konfiguration och diagnostik av anslutning HART-anpassade fältenheter
Kommunikation med hjälp av programverktyg (t.ex. OPC HART server) via RS-485-gränssnitt
Upp till 128 HART-multiplexer på ett PC-gränssnitt
32 HART-kanaler per multiplexer
Kontinuerlig dokumentation av processvariabler och tillstånd
Galvanisk isolering mellan strömförsörjning, RS-485-buss och HART-kanalerna
Åtkomst till HART-fältenheterna sker parallellt med överföringen av mätsignalen, utan att påverka mätvärdesbearbetningen
Anslutning av HART-fältenheterna via HART-anslutningskort som kan användas universiellt; direktanslutning vid bearbetning av icke ex-signaler, med förkopplad separat Ex-i signalisolering vid bearbetning av Ex-signaler
Energiförsörjning via HART-anslutningskort